CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Valor a través del techo

¿Amplio portafolio de soluciones con capacidades de 2 a 162 toneladas? Controlar. ¿Confort confiable y energéticamente eficiente? Controlar. ¿Fácil de instalar y mantener, y adecuado para nuevas construcciones o reemplazos? Cheque cheque. Todo eso más opciones de entrega rápida en la mayoría de los modelos para mantener los proyectos en marcha. Las unidades de techo compactas de Trane lo tienen todo.

Soluciones de azotea flexibles y adaptables para prácticamente cualquier edificio

Las unidades de techo de Trane ofrecen una calidad de aire interior superior, eficiencia energética líder en la industria, instalación sin complicaciones: todo lo que necesita para proyectos de nueva construcción o reemplazo.

  • Mile counter

    Eficiencia Energetica

    Las calificaciones superiores de EER e IEER significan un excelente confort para los ocupantes además de un funcionamiento con eficiencia energética para una o varias zonas.

  • rooftop-units-circle2.jpg

    Preparado para el futuro

    Capacidad para conectarse con sistemas de automatización de edificios para mejorar la supervisión, el mantenimiento y la optimización del rendimiento..

  • rooftop-units-circle3.jpg

    Funciones Flexibles

    Desde la personalización lista para usar hasta la personalización de diseño y construcción con una variedad de características y accesorios premium. Puede configurarse para aplicaciones específicas, ya sea una tienda minorista de esquina o un gran centro de datos.

  • Metal industrial air conditioning vent. HVAC. Ventilation fan.

    De confianza

    Diseñado para brindar durabilidad y confiabilidad con componentes de calidad respaldados por una excelente garantía de Trane.

Unidades comerciales pequeñas y grandes en la azotea: 2 - 162 toneladas

Las unidades de techo comerciales ligeras de Trane brindan comodidad confiable y eficiente en edificios comerciales de tamaño pequeño a mediano con zonas únicas o múltiples. Nuestro amplio portafolio de soluciones puede cumplir con los requisitos de huella de cualquier edificio y son fáciles de instalar y mantener.

25 toneladas y menos

20 Tons y más

¿Todavía no estás seguro de qué sistema es el adecuado para ti?