เช่าอุปกรณ์ทําความร้อน


เครื่องทําความร้อนไฟฟ้า

Portable AC Unit

เครื่องทําความร้อนไฟฟ้าจาก Trane Rental Services ให้ความร้อนไฟฟ้าที่สะอาดปราศจากความชื้นและควันที่เกี่ยวข้องกับเครื่องทําความร้อนประเภทอื่น ผลิตภัณฑ์ที่มีจําหน่าย: เครื่องทําความร้อนไฟฟ้า 50 กิโลวัตต์และ 150 กิโลวัตต์ สามารถ 170,000 ถึง 512,000 บีทียู/ชม

  • การเชื่อมต่อไฟฟ้าแบบลูกเบี้ยว
  • เข้ากันได้กับรถยก
  • การเชื่อมต่อท่อเฟล็กซ์

เครื่องทําความร้อนไฟทางอ้อม

Portable AC Unit

ให้ความร้อนชั่วคราวโดยใช้ก๊าซธรรมชาติ หรือโพรเพนด้วยเครื่องทําความร้อนไฟทางอ้อมของ Trane

  • ความร้อน 512,000 บีทียู

ยูนิตบนชั้นดาดฟ้าแบบบรรจุหีบห่อ: 20 ตันและต่ํากว่า

Precedent rooftop commercial air conditioning unit

แบบอย่าง®ของเราเกี่ยวกับการทําความร้อนด้วยแก๊สให้ความเย็นหรือความร้อนจากแหล่งเดียวในขณะเดียวกันก็มีการออกแบบโมดูลาร์ที่มีชิ้นส่วนและส่วนประกอบทั่วไปในพอร์ตโฟลิโอช่วยลดความยุ่งยากในการบริการการสั่งซื้อชิ้นส่วนและสินค้าคงคลัง

  • เทคโนโลยีหมุนเวียนจากอากาศ
  • กําหนดค่าได้สูง: ปรับให้เข้ากับความต้องการด้านประสิทธิภาพและความต้องการด้านงบประมาณของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ
  • คอยล์คอนเดนเซอร์ไมโครแชนเนล
  • ตัวป้องกันคอยล์มาตรฐานให้การปกป้องที่เพิ่มขึ้น

ยูนิตบนชั้นดาดฟ้าแบบแพ็คเกจ: 20 ตันขึ้นไป

tc-rentals-ac-units.jpg

เครื่องปรับอากาศบนชั้น ดาดฟ้า DX ที่บรรจุหีบห่อล้ําสมัยของเราให้การควบคุม อุณหภูมิที่เงียบและมีประสิทธิภาพ และได้รับการดัดแปลงให้ยกขึ้นด้วยเครนหรือรถยก

  • น้ําหนักบรรทุกตั้งแต่ 25 ถึง 80 ตัน
  • จัดหาแหล่ง อากาศเย็นชั่วคราวที่รวดเร็วและง่ายที่สุด
  • คืนค่าความเย็นในกรณีฉุกเฉิน หรือทําให้พื้นที่ที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศก่อนหน้านี้เย็นลง 
  • สะดวกสําหรับสถานที่พิเศษ เช่น การแข่งขันกีฬากลางแจ้ง
  • มีรุ่นมาตรฐานและแบบคงที่สูง
  • มีตัวเลือกความร้อนที่ใช้ไฟฟ้าและแก๊สเป็นเชื้อเพลิง

ปั๊มความร้อนจากอากาศสู่น้ํา

Ascend air-to-water heat pump chiller

เครื่องทําความเย็นแบบปั๊มความร้อนจากอากาศสู่น้ํา Ascend® ACXA ของเราเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและราคาไม่แพง ในการลดคาร์บอนด้วยการทําความเย็นหรือความร้อนในแหล่งเดียว

  • หน่วยทําหน้าที่เป็นเครื่องทําความเย็นในฤดูร้อนและหม้อไอน้ําในฤดูหนาว
  • มีประสิทธิภาพมากกว่าหม้อไอน้ําที่ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง 3 เท่าเมื่อเคลื่อนที่แทนที่จะสร้างความร้อน
  • ความต้องการเสียงต่ําได้รับการตอบสนองโดยการลดทอนคอมเพรสเซอร์น้อยที่สุดของรุ่น ACX พัดลมปรับความเร็วได้เงียบ และมอเตอร์พัดลม EC ที่ทํางานอย่างเงียบ ๆ ที่โหลดบางส่วน
  • คอยล์คอนเดนเซอร์ตามขวาง "V" เข้าถึงได้ง่ายสําหรับการทําความสะอาดและบริการ
  • มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์แม่เหล็กถาวรที่ไม่ต้องบํารุงรักษาและใช้งานได้ยาวนานช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ
  • สารทําความเย็น R-454B รุ่นต่อไปที่มีศักยภาพในการเกิดภาวะโลกร้อนต่ํา (GWP) ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง

หน่วยจัดการอากาศ

tc-rentals-air-handlers.jpg

หน่วยจัดการอากาศที่ออกแบบมาเองของเรามีความทนทานมากที่สุดในอุตสาหกรรม หน่วยเหล่านี้เป็นโซลูชั่นที่เหมาะสมสําหรับงานขนาดใหญ่ ได้รับการจัดอันดับกลางแจ้งและมีขนาดสําหรับอากาศ ภายนอก 100 เปอร์เซ็นต์มีจําหน่ายใน หน่วย 5-25,000 cfm

  • เปลี่ยนน้ําเย็นจากเครื่องทําความเย็นของเราให้เป็นลมเย็น
  • เหมาะอย่างยิ่งสําหรับการจัดหาเครื่องปรับอากาศให้กับคลังสินค้าขนาดใหญ่มากเต็นท์และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ
  • นอกจากนี้ยังมีหน่วย Krack ขนาด 30 ตันที่อุณหภูมิต่ํา
  • คอยล์ร้อนบนยูนิตให้ความสามารถในการใช้งานตลอดทั้งปี

Need Rental Help? Contact Us

Trane Rental Services Value

  • Extra cooling, short-term replacements, temporary equipment to cool, heat or power
  • Fast, reliable and cost-effective solutions when you need them
  • Keep your business operational while you repair, replace or upgrade your existing system
  • Scalable cooling, heating, and power for unique applications, unusual situations and special events
  • Team of dedicated account managers, engineers, service technicians and logistics professionals