Fan Wall Unit for Data Centers

รุ่น DFWA

ภาพรวม

ขอแนะนำ Trane® Fan Coil Wall โซลูชันระบบทำความเย็นสำหรับ Data Center ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ตามความต้องการของคุณ

  • ขนาดทำความเย็น: 600kW หรือสูงกว่า (สูงสุด 160K CMH+)
  • การกรองอากาศ: ตัวกรองมาตรฐาน 2" MERV 8 (อุปกรณ์เสริม MERV 11)
  • ระบบควบคุม: ตัวควบคุม PLC มีโหมดควบคุมและการเชื่อมต่อระบบต่างๆ
  • ขนาดกะทัดรัดเพื่อประหยัดพื้นที่ติดตั้ง (ความยาว 1.2~1.6 ม.)
  • EC fan wall มีการสำรองการทำงานในระดับสูง
  • Fan wall และ Filter Wall สามารถบํารุงรักษาได้ง่าย
  • การเชื่อมต่อคอยล์ด้านบนช่วยประหยัด พื้นที่และช่วยให้จัดเรียงระบบระบายความร้อนได้กะทัดรัด ยิ่งขึ้น
  1. ออกแบบได้ตามความต้องการของคุณ

    แพลตฟอร์ม Trane Fan Coil Wall ได้รับการออกแบบให้ปรับให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของเจ้าของศูนย์ข้อมูล เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันกับอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลง โดยทํางานอย่างใกล้ชิดกับคุณเพื่อทํางานร่วมกันและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ตลอดกระบวนการออกแบบ

  2. โซลูชันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพื้นที่ของคุณ

    สำหรับอาคารที่มีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ หรือทางเข้า–ออก เราสามารถจัดส่งเครื่องแบบสองชิ้นที่สามารถนำผ่านประตูเข้าไปติดตั้งได้อย่างสะดวก เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่

    หรือสำหรับโครงการก่อสร้างใหม่ Trane Fan Coil Wall มีเครื่องแบบชิ้นเดียว เพื่อง่ายต่อการติดตั้ง และสามารถเริ่มใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

  3. การผลิตโดยเฉพาะสำหรับงานที่เร่งด่วน

    เรามีกำลังการผลิตเฉพาะสำหรับ Trane Fan Coil Wall ซึ่งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับทีมออกแบบและฝ่ายผลิตของเรา และลดระยะเวลาการผลิตสินค้า

  4. แนวทางสู่ความยั่งยืน สำหรับ Data Center

    Fan Coil Wall ของ ‘เทรน’ เป็นทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับระบบทำน้ำเย็นแบบระเหย (Evaporative Cooling) ที่ใช้ปริมาณน้ำมาก เพราะระบบนี้ใช้ลมแทนน้ำ และเนื่องจากแต่ละยูนิตได้รับการออกแบบและปรับขนาดให้เหมาะสมกับการใช้งานโดยเฉพาะ จึงช่วยหลีกเลี่ยงการใช้พลังงานเกินความจำเป็นและยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

  5. ที่ ‘เทรน’ ให้บริการครบวงจร

    ‘เทรน’ พร้อมให้บริการที่คุณต้องการตลอดอายุการใช้งานของระบบ ตั้งแต่การออกแบบครบวงจร การติดตั้ง ไปจนถึงการบำรุงรักษาและซ่อมแซม เรามีบริการมืออาชีพเพื่อรักษาประสิทธิภาพของระบบ Fan Coil Wall สำหรับ Data Center ของคุณ