Air Handling Units
ประโยชน์และคุณสมบัติ
ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบ HVAC ของคุณ
Air Handler ของ ‘เทรน’ สามารถช่วยให้ระบบปรับอากาศประหยัดพลังงานมากขึ้น และยกระดับคุณภาพอากาศภายในอาคาร พร้อมทั้งลดการซ่อมแซมบำรุงรักษา ช่วยยืดอายุการใช้งานอาคารและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย ตั้งแต่ความต้องการพื้นฐาน ไปจนถึงงานที่ซับซ้อนเกี่ยวกับฟอกอากาศ การควบคุมความชื้น และการประหยัดพลังงาน ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของโครงการคุณ
รุ่นสินค้า
Air Handling Unit Models
CLCP - Customized AHU
- Air flow range: 2,000~120,000 CMH
- Double Skin, 50mm
- Best casing performance
- Eurovent Certificate and AHRI 1350 Certificate
- Customizable features and sizes for customers
- Suitable for Industrial applications
CLCA - Customized AHU
- Air flow range: 2,000~100,000 CMH
- Double Skin, 25mm/50mm
- Excellent casing performance
- Eurovent Certificate and AHRI 1350 Certificate
- Customizable configurations and sizes for customers
LPCQ
- Air flow range: 2,000~38,000 CMH
- Double Skin, 25mm/50mm
- Compact unit size for small footprint
- Rich functions: filtration, sterilization, cooling, heating, and humidification
Ceiling AHU – LWHA
- Air flow range: 1,500~15,000 CMH
- Single skin casing
- Ultra-thin design
- Optimized coil for Earthwise conditions
- Rich functions: filtration, sterilization, cooling, heating, and humidification
รุ่นสินค้า
AL-KO Air Handling Unit Models
AT4-7
- Air flow range: 20,000~300,000 CMH
- Double skin, 70mm
- High-strength frame structure
- The optimized 70mm thick "sandwich" panel structure enhances thermal insulation and minimizes thermal bridging
- The insulation is made of fire-retardant rock wool material
- Conforms to DIN 4102 standards
- Fire rating reaches Class A1
- Easy assembly and disassembly
AT4-6 plus
- Air flow range: 20,000~180,000CMH
- Double skin, 60mm
- PU panel fireproof class: B1
- Designed and manufactured according to EN1886/RLT standards
- AL-KO China plant is certified by Germany TÜV (ISO9001), ICAS (ISO14001, ISO45001)
AT4-T
- Air flow range: 2,000~38,000CMH
- Double skin, 47mm
- Designed and manufactured according to EN1886, DIN1946, and RLT standards
- 330 modular standard sizes provide flexible choices
- Eurovent certification
- VDI6022 certification from the German Association of Engineers
- RLT certification from the German Air Conditioning Manufacturers Association