ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ 'เทรน'

Ducted Packaged Air Conditioning (PAC)



ประโยชน์และคุณสมบัติ

‘เทรน’ มอบความลงตัวของการประหยัดพลังงาน ความน่าเชื่อถือ ความสบาย และคุณสมบัติที่ทันสมัย

  • ประสิทธิภาพพลังงานสูง

    ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
    มาพร้อมค่า SEER สูงในหลายรุ่น เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

  • ทํางานเงียบ

    ออกแบบให้ทำงานเงียบ ลดการรบกวนต่อผู้อยู่อาศัย

  • ประหยัดพื้นที่ติดตั้ง

    สามารถติดตั้งได้ง่ายในหลากหลายสถานที่ เหมาะสำหรับที่พักอาศัย และอาคารเชิงพาณิชย์ที่มีพื้นที่จำกัด

  • ปรับแต่งได้ตามต้องการ

    ผลิตภัณฑ์ COD (Customer Order Design) รองรับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า

  • ทนทาน และเชื่อถือได้

    ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง และเหมาะกับสภาพภูมิอากาศที่หลากหลาย

  • ง่ายต่อการติดตั้งและบํารุงรักษา

    ออกแบบมาให้ติดตั้งและดูแลรักษาง่าย ลดเวลาการหยุดทำงาน (downtime) และค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา



รุ่นสินค้า

Ducted PAC Models

ODYSSEY2.jpg

ODYSSEY

Models

  • Capacity Range : 5 – 20 TR
  • Refrigerant : R22 / R407c / R410a

Features

  • Cooling Only
  • Fixed Speed
  • Washable Filter
  • Cooling range: 5~48℃
SYNERGY3.png

SYNERGY

STANDARD EFFICIENCY INVERTER 

Models

  • Capacity Range: 5 – 20 TR
  • Refrigerant: R410a

Features

  • Cooling Only
  • All DC inverter CDU
  • SEER up to 12.36
  • Low noise operation
  • Refrigerant cooled PCB
  • Cooling range: 5~48℃
PRIMER5.png

PRIMER

SUPERIOR EFFICIENCY INVERTER

Models

  • Capacity Range: 5 – 12.5 TR
  • Refrigerant: R410a

Features

  • Cooling Only
  • All DC inverter CDU
  • SEER up to 17.17
  • ODU ESP up to 40Pa
  • Refrigerant cooled PCB
  • Cooling range: 5~48℃

RAUT2.png

RAUT

Models

  • Capacity Range: 20 – 50 TR
  • Refrigerant: R410a

Features

  • Coil option: Standard
  • Cooling Only
  • ODU Noise less than 70dB(A)
  • Max piping length: 50m
  • Diff height level: 30m
  • New PCB with 7-segment display for enhanced user-friendliness
  • Cooling range: 16~46℃
RAUP2.png

RAUP

Models

  • Capacity Range: 20 – 50 TR
  • Refrigerant: R22 / R407c

Features

  • Coil option: Standard
  • Cooling Only
  • Cooling range: 16~46℃