Terminal Devices


ประโยชน์และคุณสมบัติ

Terminal Devices

  • มีความยืดหยุ่น

    โดยการปรับเปลี่ยนให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของแต่ละโครงการ เพื่อการติดตั้งที่รวดเร็ว ลดความซับซ้อน และลดค่าใช้จ่าย

  • การใช้งานที่หลากหลาย

    รองรับอัตราการไหลเวียนอากาศที่กว้าง และสามารถใช้งานร่วมกับระบบน้ำเย็น (Hydronic) หรือระบบ DX ได้

  • ประสิทธิภาพพลังงานสูง

    เพื่อช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า ‘เทรน’ ได้นำมอเตอร์ ECM (Electronically Commutated Motor) ที่มีความทันสมัยและประสิทธิภาพสูงมาใช้ในผลิตภัณฑ์กลุ่ม Terminal ทุกรุ่น

  • น่าเชื่อถือ

    ผลิตภัณฑ์ผ่านการทดสอบคุณภาพอย่างละเอียดจากโรงงาน เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพสูงสุด ทุกรุ่นมาพร้อมชุดควบคุมและชุดท่อที่เตรียมสำหรับการติดตั้ง เดินสาย และตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว ช่วยให้การติดตั้งสะดวกและลดเวลาในการทำงานที่หน้างาน

  • ทำงานที่เงียบ

    ระดับเสียงเบากว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้พัดลมแบบปริมาณลมคงที่สูงสุดถึง 8 เดซิเบล เพื่อความสบายและประสิทธิภาพในการทำงานของผู้อยู่อาศัย

  • ความสบายที่เชื่อถือได้

    สามารถลดความชื้นได้มากขึ้นด้วยการที่พัดลมสามารถทำงานที่ความเร็วต่ำได้เป็นเวลานาน


รุ่นสินค้า

Fan Coil Models

Horizontal Concealed AC

Horizontal Concealed AC

HFCF / HFCF-Compact

  • Air flow range: 340~2380 CMH
  • 13 models available
  • AC motor configuration
  • Various ESP motor options to provide more precise matches
  • Mutiple coil types for selection
  • Easy installation and maintenance
  • Low operating noise
  • AHRI 430 Certificate - Reliable performance
  • Group controller for BAS management
  • IAQ options available
High Pressure AC

High Pressure AC

HCCB

  • Air flow range: 1,700~4,080 CMH
  • 7 models available
  • Provide 120/250 Pa ESP options, greatly solve pressure shortage of normal fan coil unit
  • Low unit thickness helps solve limited ceiling space issues
  • Low operating noise
  • Multiple coil types to meet the different load requirements
  • IAQ options available
HorizontalconcealedDCFCUDCHC2.jpg

Horizontal Concealed DC

DCHC

  • Air flow range: 340~2380 CMH
  • 10 models available
  • DC motor configuration realize 40% energy saving on average
  • Multiple ESP options for various duct system resistance requirements
  • Multiple coil types for selection
  • Easy installation and maintenance
  • Low operating noise
  • AHRI 430 Certificate - Reliable performance
  • Group controller for BAS management
  • IAQ options available

HorizontalconcealedACFCU2.jpg

Horizontal Concealed AC

VFXF / VFCF / HFXF

  • Air flow range: 340~2380 CMH
  • AC motor configuration
  • Various ESP options available
  • Multiple coil types for selection
  • Easy installation and maintenance
  • Low operating noise
HighpressureDCFCUHCCD2.jpg

High Pressure DC

HCCD

  • Air flow range: 1,700~4,080 CMH
  • 7 models available
  • DC motor configuration realize >40% energy saving on average
  • Provide 120/250 Pa ESP options, greatly solve pressure shortage of normal fan coil unit
  • Low unit thickness help solve limited ceiling space issues
  • Low operating noise
  • Multiple coil types to meet the different load requirement
  • IAQ options available
CFEB4.jpg

Convertible FCU

CFEB

  • Air flow range: 680~3400 CMH
  • 8 models available
  • Installation flexibility
  • Low operating noise
  • Low maintenance
  • Auto restart function 
  • 2-directional air discharge
  • Condensate pump option available


4-way1wayCassetteFCUFWCCWSCWAA.jpg

4-Way Cassette / 1-Way Cassette

FWC / CWS / CWAA

  • Air flow range: 340~2,380 CMH
  • 7 models available
  • AC motor and DC motor available
  • Drain pump as a standard configuration
  • Fresh air inlet available
  • Provide RS485 to connect to the Modbus BA system
HiwallstandingFCU2.jpg

Hi-Wall / Floor-Standing

FWH - Hi-Wall:

  • Air flow range: 340~1120 CMH.
  • 5 models available

HFWB - Floor Standing:

  • Air flow range: 1400-4000 CFM
  • 5 models available

รุ่นสินค้า

Variable Air Volume (VAV) Models

SingleductVAVBoxVCCT2.png

Single Duct VAV Box

VCCT

  • Air flow range: 68~7,200 CMH
  • 7 models available
  • Perfect casing performance (0.5% air leakage)
  • Authoritative agency certification ensure the quality (AHRI UL, CE and BTL for BACnet)
  • Can be connected to Building Automation System

FanpoweredVAVBoxVSCTVPCT.png

Fan Powered VAV Box

VSCT, VPCT

  • Air flow range: 680~6,800 CMH
  • 7 models available
  • Series and Parallel fan-powered options
  • Can be connected to Building Automation System
  • Heating coil and Electric heater options