ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ 'เทรน'

Water-Cooled Helical Rotary Chillers


คุณสมบัติล้ำสมัย

  • Asian engineer wearing glasses working in the boiler room,maintenance checking technical data of heating system equipment,Thailand people

    ความอเนกประสงค์ที่โดดเด่นสําหรับความต้องการที่หลากหลาย

    เครื่องทำน้ำเย็น Helical Rotary Series R เหมาะสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิอย่างแม่นยำ ด้วยช่วงอุณหภูมิการทำงานที่กว้าง Electronic Expansion Valve และระยะเวลาหน่วงการเริ่มทำงานใหม่ของเครื่องที่สั้น ทำให้เครื่องนี้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานกับระบบทำความเย็นและทำความร้อนประสิทธิภาพสูงเกือบทุกประเภท

  • ctv-chiller-service-tech.jpg

    โซลูชันที่เชื่อถือได้และได้รับการพิสูจน์แล้ว

    เครื่องทําความเย็นแบบโรตารี่แบบขดลวด Series R ให้ความน่าเชื่อถือสูงและประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการออกแบบคอมเพรสเซอร์แบบขับเคลื่อนโดยตรงที่ใช้ชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวน้อยกว่าคอมเพรสเซอร์เกียร์

  • tc-decarb-refrigerant-management-992-7.jpg

    ขนาดกะทัดรัดเพื่อการติดตั้งที่ง่ายขึ้น

    การเปลี่ยนเครื่องทําความเย็นสามารถทําได้เร็วขึ้น ถูกกว่า และก่อกวนน้อยลง เนื่องจากขนาดที่กะทัดรัดของเครื่องทําความเย็น Series R ซึ่งพอดีกับห้องกลไกที่มีอยู่ส่วนใหญ่โดยไม่ต้องใช้พื้นที่เพิ่มเติมหรือการฉีกผนัง หน่วยสามารถผ่านช่องเปิดประตูคู่มาตรฐานและการเชื่อมต่อสายไฟทั้งจุดเดียวและสองจุดสามารถใช้ประโยชน์จากสายไฟที่มีอยู่


รุ่นสินค้า

Water-Cooled Helical Rotary Chiller Models

ขนาดการทำความเย็น และประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ตามมาตรฐาน AHRI

RTHD-AFD.png

RTHD

  • ขนาดทำความเย็น: 150 - 525 ตัน
  • 50 Hz / 60 Hz
  • คอมเพรสเซอร์: Screw, AFD / Non-AFD
  • สารทําความเย็น: R134a / R513A
  • ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดที่ Full Load: 0.5367kW/RT
  • ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดที่ Part Load: 0.3071kW/RT
RTWS3.png

RTWS

  • ขนาดทำความเย็น: 60 - 120 ตัน
  • 50 Hz
  • คอมเพรสเซอร์: Screw, AFD / Non-AFD 
  • สารทําความเย็น: R134a
  • ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดที่ Full Load: 0.6557kW/RT
  • ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดที่ Part Load: 0.4321kW/RT
RTWL.png

RTWL

  • ขนาดทำความเย็น: 220 - 530 ตัน
  • 50 Hz
  • คอมเพรสเซอร์: Screw, Non-AFD
  • สารทําความเย็น: R134a
  • ประสิทธิภาพดีที่สุดที่ Full Load: 0.5717kW/RT
  • ปั๊มความร้อน (Heat Pump)

RTWD-2.png

RTWD

  • ขนาดทำความเย็น: 96 - 238 ตัน
  • 50 Hz / 60 Hz
  • คอมเพรสเซอร์: Screw, Non-AFD
  • สารทําความเย็น: R134a
  • ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดที่ Full Load: 0.6242kW/RT
RTWH-4.png

RTWH

  • ขนาดทำความเย็น: 260 - 480 ตัน
  • 50 Hz
  • คอมเพรสเซอร์: Screw, Non-AFD
  • สารทําความเย็น: R134a
  • ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดที่ Full Load: 0.6261kW/RT
  • ปั๊มความร้อน (Heat Pump)

โซลูชันเพิ่มเติม เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จของคุณ

Retrofit and Upgrade solutions

ที่ ‘เทรน’ เราสามารถช่วยคุณได้ตั้งแต่การปรับปรุงอาคารแบบครบวงจร ไปจนถึงการช่วยให้คุณใช้งานระบบควบคุมที่ทันสมัยที่สุด เรามีความเชี่ยวชาญด้านกฎระเบียบและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมาย โดยการนำเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของเรามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่รบกวนการดำเนินงานประจำวันของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Retrofit and Upgrade solutions

Enhanced Digital Service Solutions

ปลดล็อกศักยภาพของ Connected Mechanical Service Agreements (CMSA) และเปลี่ยนแปลงวิธีการดูแลรักษาระบบ HVAC ของคุณ ด้วยการติดตามผลแบบเรียลไทม์ การตรวจสอบระยะไกล และการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน โดย CMSA จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับสินทรัพย์ของคุณ รวมทั้งลดต้นทุน และเพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้อาคาร

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Connected Mechanical Service

Data Center Solutions

ในฐานะผู้นำด้านการจัดการความร้อนที่ได้รับความไว้วางใจ เรามีระบบให้เลือกหลากหลายขนาด ทั้ง Air-Cooled chillers, Water-Cooled chillers, chiller plant controls, fan coil walls และ liquid cooling solutions เป้าหมายของเราคือช่วยคุณสร้างและคงไว้ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานของ Data Center ที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพทั้งวันนี้และในอนาคต

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Data Center Solutions