Variable Refrigerant Flow (VRF)


ประโยชน์และคุณสมบัติ

เทคโนโลยี VRF รวมการทำความร้อนและความเย็นไว้ในระบบเดียว สามารถแบ่งพื้นที่การทำงานได้หลายโซน

  • ครอบคลุมช่วงอุณหภูมิที่กว้าง

    สามารถปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ ได้ทั้งการทำความร้อนหรือความเย็น

  • ความหลากหลายที่โดดเด่น

    กลุ่มผลิตภัณฑ์ VRF ของเราครอบคลุม ตั้งแต่แอร์ติดผนังแบบไม่มีท่อ (Ductless Wall Mount) และแอร์แขวนใต้ฝ้าแบบมีท่อ (Ducted Ceiling) ไปจนถึงการติดตั้งภายนอกอาคาร

  • เพิ่มเสถียรภาพของระบบ

    มอบความสบายและความน่าเชื่อถือสูงสุด เพื่อความเย็นครั้งสำคัญที่คุณต้องการ

  • ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า

    ด้วยการใช้คอมเพรสเซอร์แบบ DC Inverter และมอเตอร์แบบ DC Fan ที่มีประสิทธิภาพสูง

  • พร้อมสำหรับความยั่งยืน

    ขับเคลื่อนการลดคาร์บอนและความยั่งยืนโดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

  • ประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น

    ประสิทธิภาพที่สูงช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว


รุ่นสินค้า

VRF Models

ประสิทธิภาพสูง ควบคุมอุณหภูมิแม่นยำ ทำงานเสถียร และการออกแบบที่ยืดหยุ่น

TVR7G6.png

TVR 7G

Models

  • 4TVVT (ODU) : 8~90HP
  • 4TVA\4TVE\4TVB\4TVC\4TVD\4TVW (IDU) : 0.8~20 HP
  • Basic modules: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 HP
  • Up to 3 units with a maximum capacity of 90 HP
  • Refrigerant: R410a

Features

  • Cooling Only
  • EER up to 4.65
  • Wide combination rate: 50% to 200%
  • Cooling range: -15~55℃
GENELITEC5.png

GEN ELITE C

Models

  • TUC(ODU): 8~88HP
  • MUZ/MUD/MUC (IDU): 0.8~20 HP
  • MUA/MUW/MUV (IDU): 0.8~20 HP
  • Basic modules: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 HP
  • Up to 4 units with a maximum capacity of 88 HP
  • Refrigerant: R410a

Features

  • Cooling Only
  • Compact design
  • Max 64 IDU per system
  • Max 700 IDU total
  • Cooling range: -5~52℃