ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ 'เทรน'

Ducted Packaged Air Conditioning (PAC) Inverter

รุ่นสินค้า

Ducted PAC Inverter Models

SynergyInverter.jpg

Synergy Inverter

เครื่องปรับอากาศ Light Commercial ที่ตอบโจทย์ด้านการประหยัดพลังงาน สะดวกในการใช้งาน อีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าติดตั้ง ด้วยเครื่องปรับอากาศระบบ Inverter เพื่อให้ผู้ใช้ประหยัดพลังงานด้วยคอนเดนซิ่งยูนิตระบบ DC Inverter

  • ขนาดการทำความเย็น 75,000 – 240,000 บีทียู (6.25-20 ตัน)
  • ประหยัดพลังงานกว่ารุ่น Fixed Speed ถึง 24% โดยมีค่า SEER สูงสุด 12.7 (AHU แบบ Belt-Drive)
  • ใช้สารทำความเย็น R410A ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ
  • ประหยัดพื้นที่ติดตั้งด้วยคอนเดนซิ่งยูนิตดีไซน์ใหม่ ทันสมัยพร้อมรูปทรงกะทัดรัด โดยมีขนาดเล็กลงสูงสุด 28%
  • Refrigerant Cool PCB Technology ใช้สารทำความเย็นมาช่วยถ่ายเทความร้อนให้แผงวงจรอินเวอร์เตอร์ ช่วยเพิ่มความเสถียรและความแม่นยำในการทำงาน รวมทั้งยืดอายุการงานให้กับแผงวงจรอินเวอร์เตอร์อีกด้วย
  • ประหยัดค่าติดตั้งด้วยอุปกรณ์มาตรฐานที่มีระบบควบคุมในเครื่องอย่างครบครัน ได้แก่ การสั่งงานผ่าน Digital Wired Control โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งชุด AHU Starter เพิ่มเติม, การเติมสารทำความเย็นเต็มระบบมาจากโรงงาน และมาพร้อมวาล์วบริการเพื่อกักเก็บสารทำความเย็น (Shut-off valve)
  • ติดตั้งได้ง่ายเหมือนเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ขนาดเล็กทั่วไป ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
  • CDU ทำงานเงียบ ด้วยการออกแบบให้มีปริมาณแรงลมที่เหมาะสม และลมมีระดับเสียงต่ำ
  • ดูแลรักษาและซ่อมบำรุงได้ง่าย โดยสามารถวินิจฉัยอาการผิดปกติเบื้องต้นจาก Error Code ที่แสดงบนหน้าจอ Digital Wired Control
SynergyVRF.jpg

Synergy VRF

เครื่องปรับอากาศ Large Commercial ที่ตอบโจทย์ด้านการประหยัดพลังงาน สะดวกในการใช้งาน อีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าติดตั้ง ด้วยเครื่องปรับอากาศ ระบบ Inverter ที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้ประหยัดพลังงานด้วยคอนเดนซิ่งยูนิตระบบ DC Inverter Compressor ในราคาที่ย่อมเยา เพื่อการใช้งานเชิงพาณิชย์ เช่น สำนักงาน ร้านอาหาร คลังสินค้า หรือโรงงานอุตสาหกรรม

  • ขนาดการทำความเย็น 300,000 – 960,000 บีทียู (25-80 ตัน)
  • ประหยัดพลังงานด้วยระบบ DC Inverter Compressor
  • สามารถจับคู่กับคอล์ยเย็นได้หลากหลาย ทั้ง TYV (Single Skin AHU) และ CLCP (Double Skin AHU)
  • ใช้สารทำความเย็น R410A ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ
  • Unit Backup Operation Function ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง หากคอล์ยร้อนตัวใดตัวหนึ่งเสียหาย คอล์ยร้อนตัวที่เหลือยังสามารถทำงานได้ตามปกติ
  • Refrigerant Cool PCB Technology ใช้สารทำความเย็นมาช่วยถ่ายเทความร้อนให้แผงวงจรอินเวอร์เตอร์ ช่วยเพิ่มความเสถียรและความแม่นยำในการทำงาน รวมทั้งยืดอายุการงานให้กับแผงวงจรอินเวอร์เตอร์อีกด้วย
  • ประหยัดค่าติดตั้งด้วยอุปกรณ์มาตรฐานที่มีระบบควบคุมในเครื่องอย่างครบครัน ได้แก่ การสั่งงานผ่าน Digital Wired Control โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งชุด AHU Starter เพิ่มเติม, การเติมสารทำความเย็นเต็มระบบมาจากโรงงาน และมาพร้อมวาล์วบริการเพื่อกักเก็บสารทำความเย็น (Shut-off valve)
  • ติดตั้งได้ง่ายเหมือนเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ขนาดเล็กทั่วไป ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
  • CDU ทำงานเงียบ ด้วยการออกแบบให้มีปริมาณแรงลมที่เหมาะสม และลมมีระดับเสียงต่ำ
  • ดูแลรักษาและซ่อมบำรุงได้ง่าย โดยสามารถวินิจฉัยอาการผิดปกติเบื้องต้นจาก Error Code ที่แสดงบนหน้าจอ Digital Wired Control
PrimerInverter.jpg

Primer Inverter

เครื่องปรับอากาศรุ่น Light Commercial เพื่องานเชิงพาณิชย์ขนาดกลาง ถึงขนาดใหญ่ เช่น สำนักงาน ร้านสะดวกซื้อขนาดกลาง ไฮเปอร์มาร์เก็ต และโรงงานอุตสาหกรรม
  • มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 60,000 – 120,000 บีทียู หรือ 5-10 ตัน
  • ประหยัดพลังงานกว่ารุ่น Fixed Speed ถึง 49% ด้วยการทำงานของ DC Inverter Compressor ประสิทธิภาพสูง ที่มีค่า SEER สูงสุดถึง 20
    ประหยัดพื้นที่ติดตั้ง ด้วยคอนเดนซิ่งยูนิตดีไซน์ทันสมัย พร้อมรูปทรงกะทัดรัด
  • ประหยัดค่าติดตั้ง ด้วยวัสดุอุปกรณ์มาตรฐานครบครันของเครื่อง ที่มีระบบควบคุมในตัว  ไม่จำเป็นต้องติดตั้งชุด Starter เพิ่มเติม รวมทั้งได้เติมสารทำความเย็นไว้เต็มระบบ พร้อมวาล์วบริการเพื่อเก็บสารทำความเย็น (shut-off valve)
  • ทำงานเงียบด้วยรูปทรงใบพัด ตะแกรงระบายอากาศ และตัวปรับทิศทางลมที่ได้รับการออกแบบอย่างถูกต้อง เหมาะสม เพื่อให้ได้ปริมาณแรงลมที่เหมาะสม และลมมีระดับเสียงต่ำ
  • ดูแลรักษา และซ่อมบำรุงได้ง่าย โดยการที่เครื่องสามารถวินิจฉัยอาการผิดปกติเบื้องต้น และทำการ­­แสดง Error Code ที่หน้าจอ Digital Wired Control