Ductless Packaged Air Conditioning (PAC)

รุ่นสินค้า

Ductless PAC Models

InvisibleSTD.jpg

Invisible Standard

เครื่องปรับอากาศแบบซ่อนใต้ฝ้าเพดาน รุ่น Invisible Concealed Type แบบ FREE BLOW และ แบบต่อท่อลม
  • ขนาดทำความเย็น 12,000 – 60,000 BTU/h.
  • ใช้สารทำความเย็น R32 ที่มีค่า GWP (Global Warming Potential) ต่ำ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • สามารถขับเคลื่อนลมด้วยความเร็วต่ำ พร้อม Return Air Plenum ช่วยให้การทำงานเงียบสนิทยิ่งขึ้น
  • มีให้เลือกใช้สำหรับงานต่อท่อลมยาว (High Static) และสั้น (Low Static)
  • Copper Condenser Coil คอยล์ระบายความร้อนทำด้วยทองแดงที่มีความทนทานสูง
  • รับประกันคอมเพรสเซอร์นาน 7 ปี และอะไหล่อื่นๆ 2 ปี
InvisiblePremium.jpg

Invisible Premium

เครื่องปรับอากาศแยกส่วนแบบซ่อนในฝ้าดีไซน์พิเศษ รุ่น Invisible Premium

  • ขนาดทำความเย็น 30,000 – 60,000 BTU/h.
  • ใช้สารทำความเย็น R32 ที่มีค่า GWP (Global Warming Potential) ต่ำ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • ทำงานเงียบด้วยระดับเสียงต่ำสุดที่ 39 dBA* (*ระดับเสียงของ MCDE30HB ที่ความเร็วพัดลมต่ำสุด)
  • ออกแบบให้มีความสูงเพียง 26 ซม. สามารถติดตั้งได้แม้ในพื้นที่ ที่ฝ้าเพดานมีความสูงจำกัด
  • Outdoor Unit ทำจาก Galvanized steel ผ่านกรรมวิธีอบสีอย่างดีเพื่อป้องกันสนิม
  • รับประกันคอมเพรสเซอร์นาน 7 ปี และอะไหล่อื่นๆ 2 ปี
1WayCassette.jpg

1-Way Cassette Standard

เครื่องปรับอากาศแยกส่วนแบบฝังฝ้าประดับเพดาน กระจายลมเย็น 1 ทิศทาง
  • มีขนาดทำความเย็น 12,000 – 60,000 บีทียู/ชม.
  • ใช้สารทําความเย็น R32 ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่ทําลายชั้นโอโซนในบรรยากาศ
  • กระจายลมเย็นรอบ 1 ทิศทาง ตามความต้องการของผู้ใช้งาน
  • ความสูงเครื่องเพียง 25 ซม. ช่วยประหยัดพื้นที่ในฝ้าเพดาน
  • รีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย (Wireless Control)
  • Fan Speed สามารถตั้งความเร็วพัดลมได้ 4 ระดับ คือ สูง กลาง ต่ำ และอัตโนมัติ
  • Temperature Setting สามารถเลือกปรับอุณหภูมิได้ระหว่าง 15-30 องศาเซลเซียส 
  • 24-hour programmable timer สามารถตั้งเวลาเปิด-ปิดล่วงหน้าได้ 24 ชม. 
  • Swing Function สามารถกระจายลมเย็นได้ทั่วทุกมุมห้องโดยอัตโนมัติ 
  • Sleep Mode ระบบปรับอุณหภูมิอัตโนมัติ ขณะนอนหลับ 
  • Dry Mode สามารถความคุมความชื้นภายในห้องได้อย่างเหมาะสม
  • รับประกันคอมเพรสเซอร์นาน 7 ปี และอะไหล่อื่นๆ 2 ปี
YukonR32_R410A.jpg

Yukon R32 & R410A

เครื่องปรับอากาศแยกส่วนแบบตู้ตั้ง รุ่น Yukon

  • มีให้เลือกตั้งแต่ขนาด 36,000-240,000 บีทียู/ชม.
  • เครื่องปรับอากาศแยกส่วนแบบตู้ตั้ง ได้รับการออกแบบให้มีขนาดเล็ก ง่ายต่อการติดตั้งและบำรุงรักษา
  • ใช้สารทำความเย็น R32 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับรุ่น TTK
  • ใช้สารทำความเย็น R410A เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับรุ่น TTA
  • มีดิจิตอล เทอร์โมสแตท แสดงอุณหภูมิห้องแบบดิจิตอล ด้วย 7-segment LED ง่ายต่อการใช้งาน
  • ทำงานเงียบด้วยพัดลมแบบ Single Inlet
  • รับประกันอะไหล่คอมเพรสเซอร์ 7 ปี และอะไหล่อื่นๆ 2 ปี สำหรับรุ่น TTK
  • รับประกันอะไหล่ทุกชิ้นส่วน 1 ปี สำหรับรุ่น TTA
WTK.jpg

Split Water-Cooled Condensing Unit (WTK)

  • Minisplit Air Conditioner
  • 12,000 – 60,000 Btu/h
  • WTK R32 Series 50Hz