ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ 'เทรน'

Residential Air Conditioning (RAC)

รุ่นสินค้า

Residential Air Conditioning Models

EternityInverter_768x432px.jpg

Eternity Inverter

เครื่องปรับอากาศแยกส่วนแบบติดผนังรุ่น Eternity Inverter (R32)

  • ขนาดการทำความเย็นตั้งแต่ 9,400 – 24,100 BTU/hr.
  • รีโมทรูปลักษณ์สวย ทันสมัย เพียบพร้อมด้วยฟังก์ชั่นควบคุมการทำงานที่สะดวกสบาย อาทิ LCD Backlight Display หน้าจอรีโมทเรืองแสงสีส้ม เพื่อการมองเห็นในที่มืด, Double Swing Function เลือกการกระจายลมอัตโนมัติได้ทั้งแนวบน-ล่าง และซ้าย-ขวา
  • ประหยัดไฟด้วยมาตรฐานฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 มีค่า SEER ไม่น้อยกว่า 16.5 ทุกรุ่น
  • Double Protection Heat Exchanger เพิ่มความทนทานของคอยล์แลกเปลี่ยนความร้อนด้วยการใช้คอยล์ทองแดงร่วมกับ Golden Fin เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อนสีทอง ทั้งชุดคอยล์ทำความเย็น และคอยล์ระบายความร้อน
  • Self-Diagnostic แสดง Error Code สาเหตุที่ทำให้เครื่องทำงานผิดปกติ
  • แผ่นฟอกอากาศ Silver Ion ช่วยให้อากาศในห้องบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น
  • แผ่นฟอกอากาศ PM 2.5 (Option) กรองอนุภาคขนาดเล็กระกับ 2.5 ไมครอน ด้วยฟิลเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง พร้อมดักจับกลิ่นไม่พึงประสงค์
  • ใช้สารทำความเย็น R32 ที่มีค่าการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP) ต่ำ
  • รับประกันอะไหล่คอมเพรสเซอร์นาน 12 ปี และอะไหล่อื่นๆ 2 ปี
EternityFixed_768x432px.jpg

Eternity Fixed Speed

เครื่องปรับอากาศแยกส่วนแบบติดผนังรุ่น Eternity Fixed Speed (R32)

  • ขนาดการทำความเย็นตั้งแต่ 9,200 – 25,000 BTU/hr.
  • รีโมทรูปลักษณ์สวย ทันสมัย เพียบพร้อมด้วยฟังก์ชั่นควบคุมการทำงานที่สะดวกสบาย อาทิ LCD Backlight Display หน้าจอรีโมทเรืองแสงสีส้ม เพื่อการมองเห็นในที่มืด, Double Swing Function เลือกการกระจายลมอัตโนมัติได้ทั้งแนวบน-ล่าง และซ้าย-ขวา
  • ประหยัดไฟด้วยมาตรฐานฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 มีค่า SEER ไม่น้อยกว่า 13 ทุกรุ่น
  • Double Protection Heat Exchanger เพิ่มความทนทานของคอยล์แลกเปลี่ยนความร้อนด้วยการใช้คอยล์ทองแดงร่วมกับ Golden Fin เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อนสีทอง ทั้งชุดคอยล์ทำความเย็น และคอยล์ระบายความร้อน
  • Self-Diagnostic แสดง Error Code สาเหตุที่ทำให้เครื่องทำงานผิดปกติ
  • แผ่นฟอกอากาศ Silver Ion ช่วยให้อากาศในห้องบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น
  • แผ่นฟอกอากาศ PM 2.5 (Option) กรองอนุภาคขนาดเล็กระกับ 2.5 ไมครอน ด้วยฟิลเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง พร้อมดักจับกลิ่นไม่พึงประสงค์
  • ใช้สารทำความเย็น R32 ที่มีค่าการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP) ต่ำ
  • รับประกันอะไหล่คอมเพรสเซอร์นาน 12 ปี และอะไหล่อื่นๆ 2 ปี
HighWall_768x432px.jpg

High Wall

  • มีขนาดทำความเย็น 30,000-36,000 บีทียู/ชม.
  • ใช้สารทำความเย็นรักษ์โลก R32
  • ได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 SEER = 13.8 (1 ดาว) สำหรับรุ่น MCWE306B5/TTKE30MB5)
  • ฟอกอากาศบริสุทธิ์ด้วย Electrostatic Filter
  • DRY MODE ลดความชื้นภายในห้อง Sweep ฟังก์ชั่น สามารถเลือกกระจายลมเย็นได้ทั่วทุกมุมห้องโดยอัตโนมัติ
  • Louver ฟังก์ชัน สามารถเลือกกระจายลมเย็นในตำแหน่งที่ต้องการ
  • รับประกันคอมเพรสเซอร์นานถึง 7 ปี และอะไหล่อื่น 2 ปี