การจัดการในการเปลี่ยนผ่านสารทำความเย็น

‘เทรน’ มีโซลูชันพร้อม สำหรับการเปลี่ยนผ่านของคุณ

refrigerant

การเปลี่ยนมาใช้สารทำความเย็นรุ่นใหม่ที่ก่อภาวะโลกร้อน (GWP) ต่ำ เป็นสิ่งสำคัญต่อการลดผลกระทบด้านคาร์บอนของอาคาร เมื่อคุณต้องรับมือกับข้อกำหนดใหม่ในอุตสาหกรรม…‘เทรน’ พร้อมช่วยคุณในทุกขั้นตอน

‘เทรน’ ใช้เวลากว่า 15 ปี และเงินลงทุนกว่า 500 ล้านดอลลาร์ในการค้นคว้าและกำหนดสารทำความเย็นในอนาคตสำหรับอุปกรณ์และระบบของเรา เราใช้แนวทางที่เข้มงวด โปร่งใส และปราศจากอคติ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับความสมดุลระหว่างความยั่งยืนและประสิทธิภาพอย่างดีที่สุด


ในขั้นต่อไป...คุณจะต้องมีแผนงานที่ครบถ้วน และ ‘เทรน’ พร้อมให้ความช่วยเหลือในทุกด้าน

  • tc-icon-optimized-equipment-outline-blue-100.png

    สารทำความเย็นที่ตรงกับความต้องการของคุณในปัจจุบัน

  • tc-icon-heat-pump-2-outline-blue-100.png

    อุปกรณ์ทำความร้อนและความเย็นที่ใช้สารทำความเย็น GWP ต่ำแบบครบครัน

  • tc-icon-equipment-fix-outline-blue-100.png

    การสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่สารทำความเย็นรุ่นใหม่

  • tc-icon-alarms-outline-blue-100.png

    การตรวจสอบการรั่วไหลของสารทำความเย็น

Refrigerant Migration

คุณจะได้รับสารทำความเย็นที่ดีที่สุดแห่งยุค

การเปลี่ยนไปใช้สารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเป็นการเดินทางที่ยาวนานและต่อเนื่อง ขณะนี้อุตสาหกรรม HVAC กำลังเปลี่ยนไปใช้สารทำความเย็นในอนาคตที่มีค่า GWP ต่ำกว่า 700 ซึ่งสามารถช่วยลด GWP ได้ถึง 75% ซึ่งเครื่องทำความเย็นแบบน้ำหล่อเย็น (Water-cooled chillers) ของเราหลายรุ่นได้มีการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าแล้วก่อนกำหนดการบังคับใช้ โดย ‘เทรน’ เลือกสารทำความเย็นที่เหมาะสมที่สุดในเวลาที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานแต่ละประเภท ด้วยการประเมินตัวเลือกสารทำความเย็นที่มีค่า GWP ต่ำหลายชนิด…‘เทรน’ จะมอบคุณสมบัติด้านประสิทธิภาพที่คุณต้องการได้

Refrigerant Management

คุณอาจไม่สังเกตเห็นความแตกต่าง แต่โลกจะเห็น

เรากำลังปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ของ ‘เทรน’ ไปใช้สารทำความเย็นที่มีค่า GWP ต่ำ เราออกแบบการเปลี่ยนผ่านผลิตภัณฑ์อย่างรอบคอบเพื่อคงประสิทธิภาพที่คุณคาดหวังไว้ ในขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากไม่มีสารทำความเย็นใดที่นำมาทดแทนได้แบบเหมือนเดิมทุกประการ ‘เทรน’ จึงประเมินทั้งส่วนอุปกรณ์ น้ำมันหล่อลื่น สารทำความเย็น และระบบควบคุมแบบองค์รวม เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพใกล้เคียงกับรุ่นปัจจุบันมากที่สุดด้วยสารทำความเย็นรุ่นใหม่

Refrigerant Management

ระบบตรวจจับการรั่วที่ให้ความมั่นใจในระดับที่คุณต้องการ

การตรวจจับการรั่วไหลล่วงหน้าเป็นสิ่งสำคัญต่อความปลอดภัยและความยั่งยืน การตรวจสอบการรั่วไหลเป็นข้อกำหนดในอาคารบางประเภทตามมาตรฐาน ASHRAE® 15 โดย ‘เทรน’ มีเครื่องตรวจวัดสารทำความเย็นที่ใช้งานง่ายและตรวจจับสารทำความเย็นได้หลายประเภท

  • TruSense™ RMWH (ให้การตรวจจับที่เร็วที่สุด)
  • TruSense™ RMWG (สำหรับระบบแยกส่วน)

และในปัจจุบัน ระบบตรวจจับการรั่วไหลแบบติดตั้งมาจากโรงงานเป็นมาตรฐานในผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ที่ใช้สารทำความเย็น A2L มากกว่า 3.91 ปอนด์ต่อวงจร ตามมาตรฐาน UL 60335-2-40

Refrigerant Monitoring

เมื่อเราซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในอาคารของคุณ…ความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญที่สุด

งานบริการของ ‘เทรน’ นั้น ถือว่าสูงกว่ามาตรฐานข้อกำหนดของอุตสาหกรรม ‘เทรน’ จะต้องผ่านการอบรมด้านการจัดการสารทำความเย็นอย่างปลอดภัยจากสถาบัน ESCO เราได้จัดเตรียมเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการจัดการสารทำความเย็นอย่างถูกต้องให้กับพวกเขา และรถบริการของเราจะมีการติดตั้งผนังกั้นที่ปิดสนิทเป็นมาตรการด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญจาก เทรน (ประเทศไทย) เพื่อช่วยคุณหาวิธีการแก้ปัญหา