เช่าตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็น

โซลูชั่นห้องเย็นควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยํา

เหมาะอย่างยิ่งสําหรับการเก็บรักษาสิ่งของที่เน่าเสียง่ายในระยะยาว รวมถึงเนื้อสัตว์และอาหารทะเล ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาความสดใหม่ของโยเกิร์ต เครื่องดื่ม และวัฒนธรรมโปรไบโอติก นอกจากนี้ หน่วยเหล่านี้ยังให้การจัดเก็บที่ปลอดภัยสําหรับยาอันล้ําค่า ส่วนประกอบเซมิคอนดักเตอร์ เอนไซม์เคมี และพลาสมาในเลือด เพื่อปกป้องความสมบูรณ์และประสิทธิภาพ

Row of cold storage container units

Magnum Plus - ตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็น 20 ฟุต

Cold Storage Container Unit
  • ด้วยความสามารถในการทําความเย็นที่เหนือกว่า Magnum Plus สามารถเพิ่มอายุการใช้งานในการจัดเก็บโดยไปถึงค่าที่ตั้งไว้ได้เร็วขึ้นและแม่นยํายิ่งขึ้น
  • Magnum Plus ใช้พลังงานน้อยลงด้วยคอนโทรลเลอร์ MP4000 ช่วยประหยัดต้นทุนได้อย่างมากและสร้างมาตรฐานใหม่ในด้านประสิทธิภาพ
  • แพลตฟอร์มที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในสถานการณ์ที่สมบุกสมบันซึ่งโดดเด่นด้วยการออกแบบที่คล่องตัว (ส่วนประกอบย่อยและจุดยึดจํานวนน้อย) และกรอบรูปตัววีที่มีลักษณะเฉพาะ
  • ระบบควบคุมการจัดการอุณหภูมิขั้นสูงให้การควบคุมอุณหภูมิที่เข้มงวดมากถึง +/- 0.25°C
  • ช่วงอุณหภูมิ: -40°F ถึง +86°F (-40°C ถึง +30°C)
  • ความผันผวนของอุณหภูมิอากาศสูงสุด: +/- 0.45°F (+/- 0.25°C)
  • การเชื่อมต่อสายไฟ: สายเคเบิลสําหรับงานหนัก 460 V*, 3-ph, 60 Hz พร้อม ปลั๊ก 4 ขา

SuperFreezer - ตู้แช่แข็งห้องเย็น 20 ฟุต

Portable AC Unit
  • อุณหภูมิต่ําเป็นพิเศษถึง -70°C สําหรับสินค้าที่ละเอียดอ่อนและมีคุณค่าที่สุด
  • ใช้หน่วย Thermo King SuperFreezer พร้อมเทคโนโลยีน้ําตกและฉนวนกันความร้อนความหนาสองเท่าเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในอุณหภูมิต่ํา
  • ระบบควบคุมการจัดการอุณหภูมิขั้นสูงสําหรับการควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยําอย่างยิ่ง +/- 1°C ตลอดช่วงการทํางานทั้งหมด
  • ช่วงอุณหภูมิ: -94°F ถึง +14°F (-70°C ถึง -10°C)
  • ความผันผวนของอุณหภูมิอากาศสูงสุด: +/- 1.8°F (+/- 1°C)
  • การเชื่อมต่อสายไฟ: สายเคเบิลสําหรับงานหนัก 460 V*, 3-ph, 60 Hz พร้อมปลั๊ก 4 ขา

Need Rental Help? Contact Us

Trane Rental Services Value

  • Extra cooling, short-term replacements, temporary equipment to cool, heat or power
  • Fast, reliable and cost-effective solutions when you need them
  • Keep your business operational while you repair, replace or upgrade your existing system
  • Scalable cooling, heating, and power for unique applications, unusual situations and special events
  • Team of dedicated account managers, engineers, service technicians and logistics professionals