Coolant Distribution Unit (CDU)

DCDA

ภาพรวม

ความสามารถสูงสุดของ coolant distribution unit (CDU) ในขนาดเดียวกัน

ระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวแบบส่งตรงถึงชิป (Direct to Chip) ประสิทธิภาพเหนือระดับ ในขนาดกะทัดรัดเพียง 900 มม. - พร้อมใช้งานแล้ววันนี้!

  • ช่วงกำลังการทำงาน: 400 – 1,350 kW
  • รองรับตัวเลือกเสริมที่หลากหลาย พร้อมระบบ ATS และ UPS ในตัว
  • ระบบเดินท่อแตนเลสมาตรฐาน SUS ทั้งชุด
  • ประตูทางเข้า-ออกด้านข้างแบบสองบานเป็นมาตรฐาน หรือจะเลือกแบบประตูบานเดียว (Option) เพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษา
  • โครงสร้างกะทัดรัด
  • ออกแบบได้ตามความต้องการเฉพาะของผู้ใช้งาน
  • มาพร้อมปั๊มสำรองเพื่อความมั่นใจในการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
  1. ความสามารถในการระบายความร้อนแบบ Direct-to-Chip ที่มีประสิทธิภาพสูง

    ออกแบบมาสำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ที่มีความหนาแน่นสูง สามารถรองรับอุปกรณ์ IT ที่ใช้พลังงานได้สูงสุดถึง 10 เมกะวัตต์

  2. ดีไซน์ประหยัดพื้นที่…แบบติดตั้งบนแร็ค

    รูปแบบการติดตั้งบนแร็ก ทำให้ไม่ต้องเข้าถึงด้านข้าง สามารถติดตั้งอุปกรณ์ชิดกันได้ เหมาะสำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ที่ต้องการปรับปรุงพื้นที่เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้สูงสุด พร้อมการระบายความร้อนแบบ Direct to Chip ที่มีประสิทธิภาพสูง

  3. การบริการและการสนับสนุนระดับเวิลด์คลาส

    เมื่อเลือกใช้ระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว CDU ของ ‘เทรน’ คุณจะสามารถเข้าถึงทีมผู้เชี่ยวชาญและบริการสนับสนุนจาก ‘เทรน’ ไม่ว่าศูนย์ปฏิบัติการของคุณจะตั้งอยู่ที่ใด โดยมีทีมช่างเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญด้านดาต้าเซ็นเตอร์ คอยสนับสนุนและเข้าใจความต้องการเฉพาะของอุตสาหกรรมคุณอย่างแท้จริง