CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Sistemas de aire exterior dedicados Horizon ™

Horizon-wide-535x339.png

Sistemas de aire exterior dedicados Horizon ™

Los sistemas de aire exterior dedicados Trane® Horizon ™ están diseñados para acondicionar hasta el 100% del aire exterior durante todo el año, reducir las cargas latentes, mejorar el confort y la eficiencia energética y mantener la salud de su edificio.

Descripción del producto

Los sistemas de aire exterior dedicados Trane® Horizon ™ están diseñados específicamente para acondicionar hasta el 100% del aire exterior durante todo el año, reducir las cargas latentes, mejorar la comodidad y la eficiencia energética de todo el sistema del edificio y mantener la salud de su edificio.

¿Por qué utilizar los sistemas de aire exterior dedicados de Horizon (DOAS)?

  • Mayor calidad del aire interior: mejore la calidad del aire interior acondicionando y filtrando adecuadamente el aire exterior necesario para ventilar un edificio. 
  • Menor uso general de energía HVAC: acondicione de manera eficiente el aire exterior y reduzca la carga en el equipo HVAC local. 
  • Equipo de HVAC local más pequeño: cuando los sistemas de aire exterior dedicados de Horizon entregan aire exterior que está a una temperatura más fría o en un punto de rocío más bajo que el aire neutro de la habitación, el equipo de enfriamiento local, como fan coils, bombas de calor de fuente de agua, terminales VRF , etc. - puede ser más pequeño. 
  • Control eficaz de la humedad: optimizado para un control eficaz de la humedad, lo que mejora la comodidad de los ocupantes. Una variedad de soluciones HVAC - Se integra fácilmente con una amplia variedad de otros sistemas HVAC - o se usa en una aplicación independiente, como una cocina.

Nuestras unidades están respaldadas por una cobertura de protección y garantía líder en la industria y una red nacional inigualable de proveedores de repuestos y servicios.

Mayor comodidad para los ocupantes y salud del edificio. Mayor eficiencia energética. Y una red nacional líder. Todo eso y el rendimiento y la fiabilidad que espera de Trane.

Literatura de producto

Otros productos en los que podría estar interesados