Aire de reposición de fuego directo
                    Aire de reposición de fuego directo
Las unidades de calefacción exterior de fuego directo de Trane están diseñadas para aliviar las condiciones de presión negativa dentro de instalaciones industriales y comerciales.
Descripción del producto
Las unidades de calefacción exterior de fuego directo de Trane están diseñadas para aliviar las condiciones de presión negativa dentro de instalaciones industriales y comerciales. Con su diseño empaquetado, montado en la acera, estas unidades de fuego directo ofrecen un sistema de soporte completo que proporciona un pleno para el aire de retorno y tuberías y conexiones eléctricas de fácil acceso.
Los calentadores de aire de compensación para interiores de fuego directo de Trane están diseñados específicamente para la instalación en interiores en un entorno industrial o comercial para el suministro de aire exterior. Su diseño modular proporciona una flexibilidad de "mezclar y combinar" que se puede utilizar para personalizar estos calentadores para prácticamente cualquier aplicación en interiores.
Características
- Flujo de aire nominal 1,600–64,000 cfm.
 - Entrada de gas 275–7,975 MBh.
 - Configuraciones horizontales y verticales con descarga de flujo horizontal, superior o descendente.
 - Adecuado para montaje en suelo o suspensión en techo.
 - Completamente entubado, cableado, impermeabilizado y probado en fábrica.
 
Recursos
Quick Reference Guide
- 
                            
  
    Direct-Fired Make-Up Air UnitsMUA-PRC007-EN
 
Case Studies
- 
        
        
  
    
    634KB