CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Unidades Nv Series Outdoor

Nv-Series_992x744.jpg

Unidades Nv Series Outdoor

Las soluciones sin ductos de la serie Nv de Trane® / Mitsubishi Electric son opciones increíblemente versátiles que brindan calefacción y enfriamiento confiables y eficientes a edificios pequeños, espacios de oficinas, restaurantes y tiendas minoristas.

Desde la nueva construcción hasta el reemplazo, la Serie Nv ofrece:

  • Potente rendimiento
  • Calidad del aire mejorada
  • Ahorro de energía para mantener bajo el costo total de propiedad.

Resumen de características clave

Fácil instalación Fácil instalación mantiene los proyectos a tiempo y dentro del presupuesto
Maximice los ahorros Los compresores impulsados por inversor maximizan los ahorros al usar energía para un área solo cuando es necesario
Operación en clima frío Las bombas de calor Inverter de hipercalentamiento funcionan incluso en climas extremos (hasta -13 ° F)
Eficiencia energética Eficiencia energética superior con calificaciones SEER de hasta 33.1

Recursos

Para obtener documentación técnica y IOMS para productos Trane® / Mitsubishi Electric VRF y Ductless, visite Trane.MyLinkDrive.com.

Explore más de Trane