Unidades Interiores y Controladores de Rama
Unidades Interiores sin Ductos
Montado en la pared
Independientemente del tamaño o la forma de su habitación, existe una unidad interior montada en la pared de Trane® / Mitsubishi Electric ideal para usted.
Incluye:
- Operación silenciosa
- Fácil limpieza del filtro
- Amplio rango de capacidad (6,000 Btu / hr a 20,0000 Btu / hr)
Casete de Techo de 4 vías
Rendimiento y distribución de aire excepcionales que vienen en dos tamaños según sus requisitos de espacio y capacidad.
Incluye:
- Alto rendimiento y versatilidad
- Patrones de flujo de aire personalizados
- Facil mantenimiento
Casete de Techo de 1 vía
Perfecta para espacios con ventanas, esta unidad mueve el aire en una dirección y tiene la capacidad de introducir aire de ventilación en el espacio.
Incluye:
- Alto rendimiento y versatilidad
- Patrones de flujo de aire personalizados
- Facil mantenimiento
Montado en el piso
Fácil de instalar dentro de un espacio, o escondido por un gabinete, pero ofrece un rendimiento de enfriamiento y calefacción altamente eficiente.
Incluye:
- Potente rendimiento
- Flujo de aire silencioso y eficiente
- Distribución uniforme del aire
Unidades Interiores con Ductos
Horizontal Ducted
Utilizando conductos de corto recorrido, la unidad de conductos horizontales permite acondicionar espacios adyacentes o ampliar el rango de capacidades distribuidas dentro de una sola zona con muy poco impacto visual en la estética del espacio.
Incluye:
- Perfil bajo
- Extremadamente silencioso
- Fácil acceso al panel de control
Manipuladora de Aire Multiposición
El controlador de aire de posiciones múltiples es más silencioso, más fácil de mantener y más compacto que los controladores de aire tradicionales.
- Flexibilidad de instalación
- Operación silenciosa
- Prácticamente hermético
Recursos
Para obtener documentación técnica y IOMS para productos Trane® / Mitsubishi Electric VRF y Ductless, visite Trane.MyLinkDrive.com.