CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Nv Series Controls

Nv Series Controls

Nv Series Controls

Soluciones cableadas e inalámbricas para completar su sistema sin ductos.

Nv Series Controles

Administre la calefacción y el enfriamiento de su zona con controles montados en la pared fáciles de usar que le brindan la capacidad de:

  • Controle varias unidades interiores: gestione de una a 16 unidades interiores desde un controlador montado en la pared.
  •  Establecer rangos de temperatura: establezca rangos personalizados para enfriar o calentar fácilmente con una programación sencilla y fácil de usar.
  • Flujo de aire multidireccional: los modelos de control seleccionados pueden ajustar las paletas de sus unidades interiores para dirigir el flujo de aire donde más se necesita.

Instale nuestro control inalámbrico montado en la pared en cualquier lugar de su edificio para realizar ajustes de temperatura convenientes, que incluye:

  • Compatibilidad con kumo cloud®: compatible con la aplicación kumo cloud para que pueda administrar su comodidad sin importar dónde se encuentre.
  • Establecer rangos de temperatura: configure rangos personalizados para calefacción y refrigeración como lo haría con un termostato inalámbrico convencional, con una programación sencilla y fácil de usar.
  • Pantalla táctil: la pantalla táctil de nuestro controlador inalámbrico es grande, retroiluminada y fácil de leer.

Administre el enfriamiento y la calefacción desde la palma de su mano con:

  • Smart Set: programe múltiples configuraciones en una función de presión rápida.
  • Administrar modos: cambie el modo de Calor, Frío, Automático o Seco para adaptarse a su comodidad personal.
  • Flujo de aire multidireccional: los controles pueden ajustar las paletas de sus unidades interiores para dirigir el flujo de aire donde más se necesita.

La aplicación de teléfono inteligente kumo cloud® le brinda control de la calefacción y la refrigeración desde su dispositivo, con:

  • Control en cualquier momento y en cualquier lugar: la nube de kumo le brinda control desde cualquier teléfono inteligente, tableta o navegador web.
  • Control de todo el sistema: a través de la interfaz de usuario de un teléfono inteligente o tableta, el propietario de un edificio puede controlar todo el sistema.
  • Solución de problemas: si su sistema no funciona correctamente, puede determinar los problemas básicos a través de las alertas de error de la nube de kumo.

Recursos

Para obtener documentación técnica y IOMS para productos Trane® / Mitsubishi Electric VRF y Ductless, visite Trane.MyLinkDrive.com.

Otros productos en los que podría estar interesado