Series R® Helical Rotary Chiller Model RTAC

RTAC, RTAA

Rendimiento y fiabilidad confiables con la que puede contar

El verdadero caballo de batalla de la cartera enfriada por aire de Trane, el enfriador rotativo helicoidal RTAC Serie R®, se puede encontrar en aplicaciones en todo el mundo. Actualmente hay más de 50.000 unidades instaladas en todo el mundo, incluidos más de 250.000 compresores rotativos helicoidales refrigerados por aire y agua.

Valor probado perfeccionado durante un cuarto de siglo

Ese tamaño de base instalada demuestra el valor que nuestro probado diseño de compresor semihermético de baja velocidad y accionamiento directo puede ofrecerle. Hemos perfeccionado este diseño a lo largo de 25 años de experiencia en ingeniería y fabricación de enfriadores rotativos helicoidales.

RTAA


​Tonelaje​
​Dimensiones(H x W x L, in.)
​Peso operativo (lbs.)
​Peso de envío (lbs.)
​Tasa de flujo (gmp)
​Punto fijo (°F)
​Rango de funcionamiento ambiental (°F)
80
101 x 99 x 240
11570
11250
96 - 288
0 - 65
0 - 115
100
101 x 99 x 240
11960
11700
 126 - 360
0 - 65
0 - 115
125
101 x 99 x 264
13170
12800
150 - 450
0 - 65
0 - 115
170
103 x 99 x 307
17130
16555
186 - 612
0 - 65
0 - 115
200
102 x 99 x 307
17450
17000
222 - 720
0 - 65
0 - 125
300
96 x 93 x 437
20865
19740
360 - 1080
0 - 65
0 - 125
400
96 x 95 x 545
26100
19740
480 - 1440
10 - 65
0 - 125

RTAC


​Tonelaje

​Dimensiones(H x W x L, in.)
​Peso operativo (lbs.)
​Peso de envío (lbs.)
​Tasa de flujo (gmp)
​Punto fijo (°F)
​Rango de funcionamiento ambiental (°F)
155
102 x 101 x 255
17200
16900
193 - 709
20 - 65
0 - 125
170
102 x 101 x 255
18700
18350
202 - 741
20 - 65
0 - 125
200
102 x 101 x 300
18333
16650
217 - 796
20 - 65
0 - 125
250
102 x 101 x 325
19300
18700
217 - 796
20 - 65
0 - 125
300
96 x 97 x 432
25400
23400
400 - 1134
20 - 65
0 - 125
400
96 x 97 x 476
30860
28700
381 - 1396
20 - 65
0 - 125
500
96 x 97 x 543
32990
31640
422 - 1548
20 - 65
0 - 125

Need Rental Help? Contact Us

Trane Rental Services Value

  • Extra cooling, short-term replacements, temporary equipment to cool, heat or power
  • Fast, reliable and cost-effective solutions when you need them
  • Keep your business operational while you repair, replace or upgrade your existing system
  • Scalable cooling, heating, and power for unique applications, unusual situations and special events
  • Team of dedicated account managers, engineers, service technicians and logistics professionals