CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Y-Series

N-Gen_City-Multi_Single-Module_992x744.jpg

Y-Series

Bomba de Calor de Fuente de Aire

La Bomba de Calor de Fuente de Aire de la serie Y de Trane® / Mitsubishi Electric puede enfriar o calentar hasta 50 zonas.

Este producto proporciona:

  • Uso inteligente de energía
  • Rendimiento de calefacción superior
  • Volumen de refrigerante reducido

Modelos

 

Eficiencia estándar

Alta eficiencia

Hipercalentamiento H2i®

 

El rendimiento superior proporciona hasta un 100% de capacidad de calefacción a temperaturas tan bajas como -4 ° F

Rendimiento de calentamiento mejorado que proporciona hasta un 85% de capacidad de calentamiento a temperaturas tan bajas como -13 ° F

La tecnología H2i mejorada ofrece un rendimiento de calefacción superior en climas extremos, proporcionando hasta un 70% de capacidad de calefacción a temperaturas tan bajas como -22 ° F

 

Mejora de IEER sobre los sistemas CITY MULTI® de generaciones anteriores

Mejora de IEER sobre los sistemas CITY MULTI® de generaciones anteriores

Disponible en módulos individuales de 6, 8 y 10 toneladas, junto con módulos hermanados de 12, 16 y 20 toneladas

 

Módulos de capacidad única más grandes: unidades de 16, 18 y 20 toneladas

La tecnología de bobina de condensador HexiCoil ™ garantiza la máxima transferencia de calor y capacidad de eliminación de agua

Rendimiento superior con funcionamiento continuo hasta -31 ° F

  Rendimiento superior de enfriamiento a temperatura ambiente alta con funcionamiento hasta 126 ° F

 

 

Recursos

Para obtener documentación técnica y IOMS para productos Trane® / Mitsubishi Electric VRF y Ductless, visite Trane.MyLinkDrive.com.

Diseñe un Sistema VRF completo