CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Controles VRF

VRF-Controls_992x744.jpg

Controles VRF

Hay varias opciones disponibles para garantizar un control adecuado del sistema de su sistema VRF, incluidas soluciones independientes e integradas.

Opciones de Controles para Trane® / Mitsubishi Electric VRF

Los sistemas VRF de Trane® / Mitsubishi Electric ahora son compatibles con los controles Tracer® SC + para administrar un sistema o edificio completo. Tracer® SC + le permite optimizar la gestión de las instalaciones y proporciona una solución flexible para un control superior de automatización de edificios. La integración Tracer SC + es compatible con cualquier unidad Trane® / Mitsubishi Electric o Mitsubishi Electric N-Gen CITY MULTI VRF que tenga controles de unidad TE-200 / TE-50 / TW-50 o AE-200 / AE-50 / EW-50 .

Simple MA es una solución de bajo costo para proporcionar control de la unidad interior al ocupante. Está diseñado para el control manual del equipo y no admite una función de programación local. La unidad interior se puede controlar mediante un programa que reside en un controlador central o un BAS cuando el controlador central se configura como una puerta de enlace BACnet ™.

El control remoto MA retroiluminado que tiene una gran pantalla LCD retroiluminada con modos de visualización completos y básicos. Admite la rotación de la serie P (requiere el adaptador PAC-SF83MA-E), operaciones avanzadas de casete, funciones de sensor 3D i-See y horario de verano. El control remoto también admite funciones de programación diaria y semanal.2) para conectarse a un BAS (requiere una licencia).

El Touch MA es un control remoto con pantalla táctil a todo color con soporte Bluetooth®, que permite el acceso de ocupantes y contratistas con teléfonos inteligentes para controlar y configurar la unidad, incluidas las funciones de programación. Touch MA tiene una gran selección de colores de fondo y opciones de visualización de información que permiten personalizar el dispositivo para cualquier entorno. El dispositivo también puede mostrar una imagen de logotipo personalizada y admite varios idiomas. Las características de este dispositivo lo hacen ideal para su uso en la industria hotelera.

El controlador Smart ME es un control remoto diseñado para controlar las unidades de aire acondicionado de Trane® / Mitsubishi Electric. El controlador Smart ME cuenta con funcionalidad para la operación básica y el monitoreo de unidades de aire acondicionado, incluido el horario. El controlador incluye cuatro sensores integrados (temperatura, humedad, ocupación, brillo). El sensor de ocupación incorporado detecta la vacante en una zona específica, lo que permite que el controlador utilice su función interna para reducir el consumo de energía (cuando está habilitado).

El TW-50 es el nivel de entrada al controlador centralizado y puede conectar en red hasta 50 unidades interiores. Se puede conectar a través de BACnet (LAN2) a un BAS (que requiere una licencia). No tiene pantalla y requiere la herramienta de configuración inicial para su configuración. Es muy versátil y se puede utilizar como una expansión de un sitio con un TE-200, independiente sin el TE-200, o como parte de un sitio de distribución con un TE-200 que no utiliza el M-Net (el protocolo utilizado para comunicarse dentro del sistema terminal) enlace.

El TE-200 es el más capaz de los controladores centralizados en el sentido de que se requiere para habilitar funciones como el reparto y la facturación de inquilinos. También viene con una pantalla y es compatible con BACnet (LAN2) para conectarse a un BAS (requiere una licencia).

El TE-50 se utiliza para conectar en red hasta 50 unidades interiores como una expansión de un sitio con un TE-200. Sin embargo, no se puede utilizar para aplicaciones independientes. Incluye una pantalla para el sitio que requiere múltiples pantallas (TE-200 también incluye una pantalla). Se puede conectar a través de BACnet® (LAN2) a un BAS (requiere una licencia). La integración a través de BACnet o Modbus® permite capacidades avanzadas, como aplicaciones a nivel de sistema, para controlar tanto un kit LEV como el equipo VRF.

Recursos

Para obtener documentación técnica y IOMS para productos Trane® / Mitsubishi Electric VRF y Ductless, visite Trane.MyLinkDrive.com.

Ofertas Relacionadas

Design a Complete VRF System