CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

RTAC

Series R Helical Rotary Model BRTAC (50 & 60 Hz)

RTAC

RTAC

Series R Helical Rotary Model BRTAC (50 & 60 Hz)

  • Rango de capacidad: 140 a 350TR
  • Refrigerante: R-134a
  • Diseño del compresor: tornillo giratorio helicoidal
Kings County Courthouse

Rendimiento y confiabilidad confiables en los que puede contar

El verdadero caballo de batalla de la gama de productos refrigerados por aire de Trane, el enfriador rotativo helicoidal RTAC de la serie R® se puede encontrar en aplicaciones en todo el mundo. Actualmente hay más de 50.000 unidades instaladas en todo el mundo, incluidos más de 250.000 compresores rotativos helicoidales refrigerados por agua y aire.

Gears mechanism, digital transformation, data integration and digital technology concept

Valor probado perfeccionado durante un cuarto de siglo

El tamaño de la base instalada demuestra el valor que nuestro probado diseño de compresor semihermético de transmisión directa y baja velocidad puede ofrecerle. Hemos perfeccionado este diseño durante más de 25 años de experiencia en ingeniería y fabricación de enfriadores de rotor helicoidal. Esa experiencia, combinada con un riguroso proceso de verificación y prueba de diseño, garantiza que reciba productos de la más alta calidad diseñados para mantener su operación funcionando de manera confiable y eficiente.

Literatura de Producto

Servicios

5294_Trane_van26497_930x930_Services-Upgrade and Modernize-HVAC System Retrofits.jpg

Modernizaciones del Sistema HVAC

¿No estás seguro por dónde empezar? Los expertos de Trane pueden evaluar si una actualización o reemplazo proporcionará un mejor retorno de la inversión. ¡Estamos aquí para ayudar!

¿Busca servicio de rutina o reparación de emergencia para su equipo?

Otros productos en los que podría estar interesado