CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Ascend Air-Cooled Chiller

ACS

Ascend Air-Cooled Chiller

Ascend Air-Cooled Chiller

ACS

  • Rango de capacidad: 140 a 230 toneladas
  • Refrigerante: R-410A
  • Diseño del compresor: desplazamiento con relación de volumen variable
  • Clasificación de eficiencia energética (EER): IPLV: 15,8-16,5
  • Requisitos mínimos de mantenimiento, especialmente para operadores en áreas rurales con acceso limitado a las ubicaciones de servicio de Trane
  • Diseñado para brindar un servicio simplificado, haciendo las tareas de mantenimiento más fáciles, seguras y menos frecuentes
  • El rendimiento a carga completa y parcial cumple con los estándares ASHRAE 90.1-2016
  • EER: Plena carga: 9,7-10,4

El equilibrio adecuado entre eficiencia energética y funcionamiento silencioso

El modelo ACS, parte de la línea Ascend ™ de enfriadores enfriados por aire de Trane, ofrece el equilibrio perfecto entre eficiencia energética y funcionamiento silencioso. Los modelos ACS, en particular, están optimizados para eficiencias de carga parcial, lo que los hace ideales para edificios con una gran cantidad de operación fuera de las horas pico.

Elija el tratamiento de sonido adecuado para usted

Los Chillers ACS ofrecen opciones acústicas flexibles, lo que le permite elegir el nivel de tratamiento de sonido que mejor se adapte a los requisitos de la aplicación, con paquetes que ofrecen niveles de sonido tan bajos como 95 dBA en condiciones AHRI® para operaciones de carga completa. Como resultado, las enfriadoras ACS son especialmente adecuadas para entornos residenciales o escolares donde la sensibilidad al sonido es la máxima prioridad.

Literatura de Producto

Brochure

Catalog

Installation Operation Maintenance (IOMs)

Servicios

Soluciones de Alquiler

Nuestro enfoque de HVAC temporal y energía va más allá del abandono típico. Diseñamos, entregamos, instalamos e incluso monitoreamos soluciones de alquiler seguras y eficientes. A corto o largo plazo, enfriador, generador o unidad de aire acondicionado portátil, tenemos la flota y las personas donde y cuando las necesite.

Modernizaciones del Sistema HVAC

¿No estás seguro por dónde empezar? Los expertos de Trane pueden evaluar si una actualización o reemplazo proporcionará un mejor retorno de la inversión. ¡Estamos aquí para ayudar!

¿Busca servicio de rutina o reparación de emergencia para su equipo?

Otros productos en los que podría estar interesado