CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Controlador de aire doble Wave

Controlador de aire doble Wave

Controlador de aire doble Wave

El manipulador de aire Wave Doble fue desarrollado para atender el mercado comercial e industrial. Todos los modelos WAVE Doble fueron diseñados para ofrecer simplicidad en la instalación y mantenimiento.

Descripción del producto



Wave Doble es el resultado de un proyecto diseñado para satisfacer necesidades específicas de forma personalizada. El diseño modular y la gran cantidad de opciones disponibles se adaptan a una amplia gama de aplicaciones, sin comprometer los plazos de implementación. WAVE Doble es, sin duda, la mejor opción. Sus múltiples ventajas le otorgan una posición de liderazgo en el segmento de mercado:

  • Rendimiento
  • Comodidad Acústica
  • Eficiencia energética
  • Control de temperatura
  • Automatización
  • Calidad
  • Fácil instalación
  • Confort integrado
  • Calidad del aire interior

TRANE presenta la línea de manipuladores de aire WAVE Doble, desarrollada para cumplir con los requisitos de calidad del aire, durabilidad, seguridad y comodidad de los mercados más exigentes. Todo esto combinado con la sencillez de instalación y mantenimiento.

Características generales

  • Fast Cycle, es una opción con configuración estándar que ofrece un tiempo de producción rápido.
  • Unidades modulares, configuradas en fábrica por el cliente para montaje vertical u horizontal con varias opciones de descarga. Las unidades se apoyan sobre rieles de acero galvanizado, perfil en “U”, para facilitar el levantamiento y servir de soporte.
  • Hay 14 modelos, con volúmenes que van desde 1.200 m3 / ha 40.000 m3 / h, y de 02 a 40 toneladas de capacidad, según los ajustes deseados.
  • De doble pared. Los paneles de chapa de acero están aislados internamente con poliuretano expandido de 25 mm de espesor.
  • Opción de descarga de flujo descendente. El WAVE Doble tiene varias opciones de descarga. La descarga de flujo descendente es uno de ellos, lo que permite una mayor versatilidad de operación.
  • Bobinas TRANE Wavy-3B de alta eficiencia. Para una mejor elección de la bobina, el tubo de cobre de la bobina de refrigeración se puede elegir con varios diámetros de acuerdo con los requisitos específicos del proyecto.
  • Estructura de aluminio. Estructura de aluminio laminado pulido con revestimiento interior de aislamiento térmico para evitar los efectos de puente térmico.
  • Diferentes opciones de filtrado. Filtrado simple o doble con filtros permanentes o desechables.
  • Ventiladores, tipo curvo hacia adelante. Con cuchillas curvadas hacia adelante, dimensionadas para superar las presiones estáticas totales de hasta 60 mmca.
  • Ventiladores, tipo curvado hacia atrás (opcional). Con hojas curvadas hacia atrás, dimensionadas para superar las presiones estáticas totales de hasta 160 mmca.
  • Módulos expuestos a agentes atmosféricos (opcional) Módulos aptos para uso exterior, sin necesidad de instalación en sala de máquinas (Solo bajo pedido).
  • Precauciones contra la corrosión del producto Se recomienda que los equipos de aire acondicionado no se instalen en ambientes con atmósfera corrosiva como gases ácidos o alcalinos y ambientes con brisa marina. Ante la necesidad de instalar equipos de aire acondicionado en estas áreas, Trane de Brasil recomienda la aplicación de protección adicional contra la corrosión, como la protección fenólica o la aplicación de ADSIL®.
  • La tecnología utilizada es una opción para una solución innovadora, y ahora también está disponible como opcional en los manipuladores de aire Wave Doble y BCLC. El controlador sale de fábrica con la configuración básica, pero el equipo BAS de Trane puede personalizarlo y ampliarlo, lo que permite a los clientes seleccionar los elementos que mejor se adapten a sus necesidades.
  • Opciones de control por microprocesador, incluidos los controladores ZN520, AH540 y MP580, que permiten la integración del WAVE Doble al sofisticado sistema de gestión de edificios TRANE, la comunicación Tracer Summit y Lon-Talk.
  • Varias opciones de filtrado, simple o doble, con filtros permanentes o desechables. · Ventiladores Sirocco con álabes curvados hacia adelante, dimensionados para funcionar a presiones estáticas totales de hasta 60 mmWC.
  • Ventiladores de carga límite opcionales con aspas curvadas hacia atrás, dimensionadas para operar a presiones estáticas totales de hasta 160 mmWC.
  • Trane proporciona módulos opcionales herméticos para equipos que operan al aire libre, lo que elimina la necesidad de una sala de máquinas.
  • La selección se realiza a través de un programa desarrollado por especialistas de TRANE, referente de la industria.
  • El gabinete de acero galvanizado está pintado mediante un moderno proceso de fosfatado y posterior recubrimiento en polvo de resina a base de poliéster, lo que proporciona una alta resistencia a la intemperie.
  • La bandeja de drenaje sigue los estándares ASHRAE para la calidad del aire interior.
  • Bobina de alta eficiencia Wavy-3B de 3/8 "y 1/2".
  • Filtros G1, G4, F5 y F8.
  • Paneles laterales con asas únicas que facilitan el mantenimiento de los módulos.
  • Cerraduras de pestillo.
  • Protocolo de comunicación abierto BACnet.

 

Características IAQ

  • Motores de alta eficiencia con protección IPW disponibles.
  • Opciones de serpentín de calentamiento eléctrico.
  • Juntas para protección interna de los módulos (anticondensación).
  • Ventiladores con rodamientos NTN, manguito elástico y pintura epoxi.
  • Bandeja de condensado disponible en acero inoxidable.
  • Sensores de humedad, presión estática y CO2, anticongelante y temperatura disponibles.
  • Inversor de frecuencia.
  • Válvula de agua helada.
  • Protección contra la corrosión Yellow Fin en la bobina.
  • Opciones de filtrado final y de retorno, filtros de mangas, filtros HEPA,
  • filtros absolutos A1 y A3.

Recursos

Brochure

Servicios adicionales para ayudarlo a tener éxito

Modernizaciones del Sistema HVAC

¿No estás seguro por dónde empezar? Los expertos de Trane pueden evaluar si una actualización o reemplazo proporcionará un mejor retorno de la inversión. ¡Estamos aquí para ayudar!

¿Busca servicio de rutina o reparación de emergencia para su equipo?