CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Unidades Fan Coil

Características Estándar Relacionadas con IAQ que Cumplen Totalmente con ASHRAE 62

Los propietarios e ingenieros de edificios de hoy en día están preocupados por cuestiones como la calidad del aire interior (IAQ) y los CFC que pueden requerir un alto rendimiento de todas las partes del sistema HVAC. Además, la renovación ha superado a las nuevas construcciones en el mercado de las unidades fan coil, lo que exige un diseño que se adapte a los problemas de renovación. Las unidades de ventiloconvector UniTrane® de Trane cumplen con los estándares del mercado actual y anticipan las necesidades del mañana.

Estos dispositivos de terminal de aire y productos de calefacción ofrecen controles de alta calidad para un funcionamiento eficiente y una construcción flexible que puede garantizar una instalación y un servicio sencillos. Diseñamos unidades fan coil UniTrane como una parte integral de las soluciones de sistema de la empresa con características estándar relacionadas con IAQ que cumplen totalmente con ASHRAE 62.

¿Todavía no estás seguro de qué sistema es el adecuado para ti?