Soluciones a corto plazo
Alquiler de HVAC para tiempos de inactividad planificados durante expansiones, actualizaciones y mantenimiento.
Los beneficiosSelecting a language changes the language and content on the Trane site.
Selecting a language changes the language and content on the Trane site.
Looking for Revit files? Visit our Resource Library for more information.
Latin America
Europe
Asia Pacific
RENTAL SERVICES APPLICATIONS
Trane Rental Services ofrece soluciones personalizadas para cada edificio, sin importar lo complicado que sea.
¿Qué tienen en común hospitales, pistas de hielo, centros de datos, salas de eventos e instituciones educativas? Puede parecer poco, pero todo edificio donde las personas viven, trabajan, se divierten, aprenden o se recuperan necesita soluciones de climatización que ayuden a mantener el espacio cómodo y productivo. Trane Rental Services cuenta con más de tres décadas de experiencia en la creación de soluciones específicas para cada aplicación, basadas en las necesidades de clientes de diferentes industrias y mercados a nivel mundial.
Ya sea que necesite alquilar unidades de aire acondicionado portátiles para un evento único en el parque, enfriamiento de contingencia para el mantenimiento planificado de la fábrica o ayuda inmediata para mantener los servidores fríos, Trane Rental Services tiene la experiencia y la experiencia en aplicaciones para mantener su negocio próspero.
Alquiler de HVAC para tiempos de inactividad planificados durante expansiones, actualizaciones y mantenimiento.
Los beneficios
Soluciones temporales de alquiler de calefacción y refrigeración: 24/7/365
¿Tiene una emergencia?
Enfoques documentados para ayudarle a prepararse para lo inesperado
Planifique con anticipaciónRENTAL SERVICES APPLICATIONS
En el sector de la fabricación de productos, las necesidades de sus instalaciones son muy diferentes a las de la educación estudiantil. Y las necesidades de refrigeración de un hospital son completamente distintas a las de un restaurante modesto o un enorme centro de datos. Sea cual sea la misión de su negocio, la nuestra es clara: ofrecer soluciones de HVAC de alquiler, seleccionadas y dimensionadas específicamente para su negocio y sus necesidades específicas.
Nos asociamos para brindar una experiencia de patinaje de primera calidad en cualquier temporada. Trane Rental Services ofrece enfriadores OEM de alquiler, soluciones de climatización y generación de energía rentables y sostenibles para pistas de patinaje permanentes y temporales. Nuestra flota de soluciones de alquiler puede satisfacer prácticamente cualquier aplicación de pista de patinaje, cumpliendo con una amplia gama de requisitos de rendimiento, capacidad y costo. Es su hielo en casa y lo haremos sentir orgulloso, ¡sin ese molesto hielo húmedo!
La IA, el 5G y la tecnología inteligente han creado una demanda sin precedentes de centros de datos. Tanto las empresas como los proveedores de coubicación e hiperescaladores deben preocuparse por mantener el suministro eléctrico sin generar una presión excesiva sobre la red eléctrica ni el planeta. La flota de alquiler de enfriadoras de aire y agua de Trane puede proporcionar la refrigeración esencial que necesita, a la vez que le ayuda a optimizar su carga energética. Cuando el tiempo de inactividad no es una opción, puede confiar en los Servicios de Alquiler de Trane para mantener su actividad.
En la fabricación de alta tecnología, incluso la más mínima desviación de los estrictos requisitos ambientales puede afectar la calidad del producto. Las soluciones de HVAC de alquiler de Trane pueden ofrecer soluciones provisionales, escalabilidad a corto plazo o refrigeración de respaldo continua para garantizar un control preciso de la temperatura, la humedad y la calidad del aire. Esto convierte sus instalaciones en un activo clave para la superioridad del producto.
FLEET AVAILABILITY
Entendemos que el tiempo de inactividad no es una opción. Trabajaremos con usted para conseguirle el equipo que necesita lo antes posible, en muchos casos en 24 a 48 horas.
GESTIÓN DE PROYECTOS
Operamos con el alcance de una empresa nacional y la capacidad de respuesta de un contratista cercano. Sin importar el tamaño o las necesidades de su proyecto, le brindaremos soporte integral, incluyendo la puesta en marcha y el mantenimiento de su equipo de climatización temporal durante el tiempo que nos necesite. Considérenos su punto de contacto.
DISEÑO DE SOLUCIONES
Trane Rental Services es más que un simple almacén para equipos de climatización temporales. Nuestras soluciones incorporan la experiencia en diseño de sistemas de climatización y automatización de edificios que espera de un importante fabricante de equipos originales (OEM). Nuestros ingenieros de aplicaciones, técnicos y equipo de ventas trabajarán con usted para identificar y documentar sus requisitos, diseñar una solución de climatización temporal que se ajuste a sus necesidades e instalar los equipos para garantizar que su sistema sea exactamente lo que necesita. Utilizamos herramientas de dimensionamiento y diseño patentadas que garantizan la solución perfecta para sus necesidades.
Tanto si necesita alquilar un enfriador refrigerado por aire, ideal cuando la velocidad, la facilidad de instalación y la fiabilidad son sus principales preocupaciones, como si necesita un enfriador refrigerado por agua temporal, que se puede modificar para instalar fácilmente y proporcionar un respaldo temporal rápido o capacidad adicional, Trane Rental Services puede ayudarle.
Nuestras unidades de aire acondicionado de techo empaquetadas y de alquiler con tecnología de punta brindan un control de temperatura silencioso y eficiente y están modificadas para poder levantarlas con una grúa o un montacargas.
Trane offers the most robust AHU in the industry. Our custom engineered air-handling units are the right solution for larger jobs and are outdoor rated and sized for 100 percent outside air.
Alquile torres de enfriamiento como unidades independientes o en combinación cuando se necesitan aplicaciones refrigeradas por agua.
Cada trabajo y aplicación es único; el tiempo de desmontaje o montaje, las herramientas necesarias y el número de técnicos son estimaciones y pueden variar según la aplicación y el trabajo específicos.