Equipo de calefacción


Calentadores eléctricos

tc-rentals-electric-heaters-units.jpg

Los calentadores eléctricos de Trane Rental Services brindan calor eléctrico limpio, libre de humedad y vapores asociados con otros tipos de calefacción. Productos disponibles: Calentador eléctrico de 50 kW y 150 kW con capacidad de 170 000 a 512 000 Btu/h

  • Conexiones eléctricas tipo leva
  • Compatible con montacargas
  • Conexiones de conductos flexibles

Calentadores de fuego indirecto

tc-rentals-electric-heaters-indirect-fire.jpg

Proporcione calefacción temporal, ya sea con gas natural o propano, con los calentadores de combustión indirecta Trane.

  • 512 000 BTU de calor

Unidades compactas de techo: 20 toneladas o menos

tc_lcu_rooftop_heat_pump.png

Nuestro modelo Precedent® con calefacción a gas proporciona refrigeración o calefacción desde una sola fuente, y su diseño modular con piezas y componentes comunes en toda la gama simplifica el servicio, el pedido de repuestos y la gestión de inventario.

  • Tecnología renovable de origen aerotérmico
  • Altamente configurable: se adapta perfectamente a sus requisitos de rendimiento y presupuesto
  • Serpentines de condensador de microcanales
  • Protectores de serpentín estándar para mayor protección

Unidades Empaquetadas en la Azotea

tc-rentals-ac-units.jpg

Nuestras unidades de aire acondicionado de techo DX de última generación brindan un control de temperatura silencioso y eficiente y están modificadas para ser elevadas con una grúa o un montacargas.

  • El tonelaje oscila entre 25 y 80 toneladas.
  • Proporciona la fuente más rápida y sencilla de aire frío temporal.
  • Restaurar el enfriamiento en caso de emergencia; o enfriar un espacio previamente no acondicionado
  • Conveniente para lugares especiales como eventos deportivos al aire libre
  • Versiones estándar y de alta estática disponibles
  • Opciones de calefacción a gas y eléctricas disponibles

Bomba de calor aire-agua

Nuestro enfriador con bomba de calor aire-agua Ascend® ACXA ofrece una forma más eficaz y asequible de descarbonizar el medio ambiente, proporcionando refrigeración o calefacción en una sola fuente.

  • La unidad funciona como enfriadora en verano y como caldera en invierno.
  • Son 3 veces más eficientes que las calderas de gas, ya que mueven el calor en lugar de generarlo.
  • Los requisitos de bajo nivel de ruido se cumplen gracias a la mínima atenuación del compresor del modelo ACX, los ventiladores silenciosos de velocidad variable y los motores de ventilador EC que funcionan silenciosamente a carga parcial.
  • Las bobinas condensadoras transversales en forma de "V" ofrecen fácil acceso para su limpieza y mantenimiento.
  • Los motores de ventilador de condensador de imán permanente, de larga duración y que no requieren mantenimiento, mejoran la fiabilidad.
  • El refrigerante R-454B de próxima generación y bajo potencial de calentamiento global (PCG) reduce aún más las emisiones directas de gases de efecto invernadero.

Unidades de tratamiento de aire

tc-rentals-air-handlers.jpg

Nuestras unidades de tratamiento de aire diseñadas a medida son las más robustas de la industria. Estas unidades brindan la solución adecuada para trabajos más grandes, están clasificadas para exteriores y dimensionadas para aire 100 por ciento exterior. Disponible en unidades de 5 a 25 000 cfm.

  • Convierta el agua fría de nuestra enfriadora en aire frío
  • Ideal para proporcionar aire acondicionado a almacenes, tiendas de campaña y otras instalaciones de gran tamaño
  • También disponibles unidades Krack de 30 toneladas para baja temperatura
  • Los serpentines calefactores en las unidades brindan capacidad para aplicaciones durante todo el año