CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Sistemas para tu hogar

Ofrecimiento de soluciones de aires acaondicionado para el hogar innovadoras y eficientes con sistemas ductless Mini-split y U-Match, que brindan máximo confort, ahorro energético y diseño moderno para cualquier espacio del hogar.

Sistema Mini Split
tc-product-minisplit.png

Mini Split Hi-Wall Inverter Glass Panel

9,000 hasta 36,000 BTU/h Inverter hasta 23 SEER

El diseño, la funcionalidad y la eficiencia están hechos a la medida para proporcionar un ambiente cómodo y acogedor.

El Mini Split Hi-Wall de Trane ofrece un rendimiento excepcional de energía y confort térmico que solo la tecnología inverter puede ofrecer.

El diseño es exclusivo único, con un panel de vidrio de lujo, porque además de la calidad superior, la apariencia también es importante!

El acondicionador de aire Mini Split Hi-Wall Inverter de Trane cuenta con una línea completa con capacidades desde 12,000 BTU/h hasta 36,000 BTU/h. Los equipos de Trane también salen de fábrica cargados con refrigerante ecológico R-410A, no tóxico, no inflamable y no dañino para la capa de ozono.


Beneficios

  • Eficiencia energética:

    Ayudan a reducir el consumo eléctrico y los costos mensuales.

  • Confort personalizado:

    Permiten ajustar la temperatura en cada habitación de forma independiente.

  • Instalación flexible: 

    No requieren ductos, adaptándose fácilmente a diferentes espacios y estilos de construcción.

  • Operación silenciosa:

    Funcionan de manera discreta para brindar tranquilidad en tu hogar.

  • Diseño moderno y compacto:

    Se integran estéticamente en cualquier ambiente y optimizan el espacio disponible.

  • Mejor calidad de aire:

    Incorporan sistemas de filtración que contribuyen a un ambiente más saludable