Sistema de bomba de calor de fuente de almacenamiento de batería térmica
 
                    Sistema de bomba de calor de fuente de almacenamiento de batería térmica
- Proporciona calefacción y refrigeración. Carga y descarga energía como una "batería" de HVAC
- Almacena y recupera energía en lugar de rechazar la energía del exterior
- Incluye enfriadores refrigerados por agua controlados por Trane®, tanques de almacenamiento de energía Ice Bank® y un sistema opcional de aire exterior dedicado (DOAS) 5 modos de funcionamiento estándar (calefacción: calentamiento por la mañana, calentamiento y enfriamiento simultáneos, solo enfriamiento en invierno, enfriamiento diurno en verano y fabricación de hielo durante la noche en verano)
- Parte de la cartera de sistemas de baterías térmicas
Descarbonizar y transformar a totalmente eléctrico
Al igual que con la transición del transporte impulsado por gas al transporte totalmente eléctrico, la industria de la construcción está atravesando una transformación hacia espacios totalmente eléctricos y libres de carbono. Esta transformación está impulsando nuevas políticas y códigos de construcción con respecto a la electrificación y la neutralidad de carbono. La electrificación de edificios, una estrategia clave de descarbonización, requiere reemplazar las tecnologías que funcionan con combustibles de combustión que se usan típicamente para calentar el espacio y el agua con tecnologías que dependen de la electricidad.
Cómo funciona
Un edificio con este sistema almacena y recupera energía residual para proporcionar calefacción y refrigeración. En lugar de rechazar la energía del exterior a través de las torres de refrigeración, la energía residual se recupera y se distribuye al edificio. Básicamente, esto aprovecha la energía que ya tiene el edificio: energía del sol del día anterior, así como energía ya comprada para iluminación, electrodomésticos y refrigeración.
Ofrezca calefacción y refrigeración más sostenibles
Si desea descarbonizar y transformar sus edificios en totalmente eléctricos, podemos ofrecer un enfoque innovador que incluye una combinación de beneficios para reducir la huella de carbono, mejorar la eficiencia energética y ahorrar agua.
Sistema de bomba de calor de fuente de almacenamiento de batería térmica
 
            
        ¿Como "enfriamiento gratuito"? Te encantará la "calefacción gratuita"
La mayoría de los edificios comerciales modernos necesitan algo de refrigeración durante todo el año. Los economizadores de “enfriamiento gratuito” absorben el aire exterior y expulsan el calor, utilizando nueva energía en los ventiladores. Los sistemas de bomba de calor con fuente de almacenamiento de baterías térmicas de Trane almacenan ese calor derritiendo hielo para enfriarlo mientras usan menos energía del ventilador. Esto hace que la energía extraída del edificio (mientras se enfría) sea reutilizable como agua almacenada en el tanque. La próxima vez que el sistema necesite calefacción, la bomba de calor funcionará con el tanque como fuente de energía. A su vez, la energía que extrae del tanque está disponible cuando el edificio necesita refrigeración. Al equilibrar las cargas de refrigeración y calefacción, no simultáneamente en tiempo real, sino de un día para otro, el sistema elimina la necesidad de desechar el exceso de energía.
 
            
        Maximice los beneficios por temporada
La capacidad de "bomba de calor" de este sistema le permite optimizar los costos de servicios públicos y el uso de energía por temporada. En verano, la energía residual del edificio se rechaza a través de torres de refrigeración. Durante el invierno, la energía residual se almacena y se guarda para el calentamiento matutino. El sistema rechaza o almacena energía según sea necesario durante la primavera y el otoño. ¡Y los controles de Trane ayudan a automatizar la variabilidad en función de nuestros algoritmos diseñados que le brindan el máximo beneficio en cualquier época del año!
Whitepaper
- 
                            
  
    Electrification, Heat Pumps and Thermal StorageASHRAE Journal, July 20201MB