CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Bombas de Calor con Fuente de Agua para techos Trane® Axiom ™

Modelos 3 to 20 Tons - GWS

Bombas de Calor con Fuente de Agua para techos Trane® Axiom ™

Bombas de Calor con Fuente de Agua para techos Trane® Axiom ™

Modelos 3 to 20 Tons - GWS

Características clave:

  • Eficiencia de la fuente de agua integrada con los principales modelos de techo de Trane para un valor agregado
  • Varias opciones de configuración para mayor flexibilidad
  • Controles de microprocesador con interfaces BAS opcionales
  • Varias opciones para personalizar el sistema

¿Necesitas un alquiler? Obtenga más información sobre nuestros servicios de alquiler

Lo mejor de ambos mundos: eficiencia geotérmica, además de tecnología y valor de unidades de techo

Agregue la eficiencia energética de la bomba de calor de fuente de agua a la durabilidad y confiabilidad de las unidades de techo empaquetadas Precedent® y Voyager® II de Trane para una mayor comodidad en todo el edificio. Con capacidades de hasta 20 toneladas, las bombas de calor con fuente de agua para techos Axiom de Trane ofrecen soluciones de HVAC para una variedad de aplicaciones comerciales que incluyen:

  • Edificios de oficinas
  • Escuelas
  • Hoteles
  • Apartamentos / condominios

Elija una configuración de fuente de agua que mejor se adapte a sus objetivos de eficiencia

Las bombas de calor con fuente de agua para techos Axiom de Trane se pueden configurar para aplicaciones geotérmicas, de caldera / enfriador o híbridas, en circuitos cerrados o abiertos con agua subterránea o superficial. Y debido a que la tecnología está integrada en uno de los sistemas de techo empaquetados líderes en la industria de Trane, todo el sistema es personalizable, conectable, fácil de instalar y reparar.

Optimice el rendimiento con controles conectados

El funcionamiento con controles de microprocesador ReliaTel® incluye una interfaz de comunicaciones BACnet® opcional o una interfaz de comunicaciones LonTalk® para comunicarse directamente con el sistema de automatización de edificios (BAS) a través de un protocolo abierto.

Múltiples opciones disponibles para personalizar los sistemas de bomba de calor con fuente de agua en la azotea para abordar los requisitos de su proyecto comercial

Elija entre muchas opciones instaladas de fábrica para personalizar el sistema. Ofrecemos un panel de interfaz humana con pantalla táctil a color que permite una puesta en marcha, resolución de problemas y mantenimiento preventivo más intuitivos. O puede requerir VAV de zona única para aplicaciones con una diversidad en el perfil de carga, como gimnasios, auditorios, instalaciones de fabricación y tiendas minoristas.

Las opciones adicionales incluyen:

  • Comunicaciones inalámbricas Trane Air Fi®
  • Filtración y motores de alta eficiencia
  • Sistema de ventilador de aire interior de varias velocidades

Literatura de Producto

Servicios

Rental Solutions

Our approach to temporary HVAC and power goes beyond the typical drop-off. We design, deliver, install and even monitor safe and efficient rental solutions. Short term, long term, chiller, generator, or portable AC unit, we have the fleet and people where and when you need them.

HVAC System Repair

Our local, certified technicians get your system back up and running, fast

Other Products You Might be Interested In