Conducto único VariTrane ™
 
                    Conducto único VariTrane ™
Las unidades terminales de conducto único controlan el flujo volumétrico de aire de suministro al espacio para mantener la temperatura de la zona en el punto de ajuste.
Descripción del producto
Las unidades terminales de conducto único controlan el flujo volumétrico de aire de suministro al espacio para mantener la temperatura de la zona en el punto de ajuste. Estas unidades se aplican generalmente en zonas VAV de solo enfriamiento que no requieren calor durante las horas ocupadas. Si es necesario el calor de la zona local, se puede proporcionar de forma remota (por ejemplo, calor perimetral) o mediante recalentamiento terminal (ya sea eléctrico o serpentines de agua caliente).).
 
            
        Características
- El diseño del panel entrelazado proporciona la unidad VAV más resistente disponible.
- Los bordes encapsulados de metal limitan la erosión del aislamiento de fibra de vidrio en la corriente de aire.
- El sensor de anillo de flujo promedio mide con precisión el flujo de aire en cualquier condición del conducto de entrada.
- Controles neumáticos, electrónicos o digitales disponibles.
 
            
        Características
- Compatible con la mayoría de los controladores para instalación en campo o en fábrica.
- Los controles digitales permiten la interfaz del sistema de gestión de edificios Tracer ™ para la capacidad de los sistemas Integrated Comfort ™ (ICS).
- Unidades disponibles únicamente para enfriamiento (VCCF), recalentamiento de agua caliente (VCWF) o recalentamiento eléctrico (VCEF).
Literatura de producto
Brochure
- 
                            
  
    VariTrane™ Sales - 4 pageVAV-SLB004-EN2MB
- 
                            
  
    Delivered VAVVAV-SLB009-EN
Installation Instructions
- 
                            
  
    Digital Zone SensorVAV-SVN05*-EN
- 
                            
  
    VAV Piping PackageVAV-SVN12*-EN
Catalog
- 
                            
  
    Single DuctVAV-PRC011*-EN
Installation Operation Maintenance (IOMs)
- 
                            
  
    VV550 LonTalk™ ControllerVAV-SVP01*-EN
- 
                            
  
    Single DuctVAV-SVX08*-EN
- 
                            
  
    UCM 4.2VAV-SVX01*-EN
- 
                            
  
    VariTrane™ Pneumatic ControlsVAV-SVX02*-EN
- 
                            
  
    Tracer™ UC400VAV-SVX07*-EN