CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

VariTrane™ Terminal serie alimentado por ventilador

FP_Series_535x339.jpg

VariTrane™ Terminal serie alimentado por ventilador

Las unidades de la serie alimentadas por ventilador tienen ventiladores que siempre están energizados en modo ocupado. Son comunes en sistemas VAV premium y en aplicaciones como salas de conferencias, cafeterías, etc. que buscan tasas de flujo de aire altas y constantes.

Descripción del producto

Las unidades de la serie alimentadas por ventilador tienen ventiladores que siempre están energizados en modo ocupado. Son comunes en sistemas VAV premium y en aplicaciones como salas de conferencias, cafeterías, etc. que buscan tasas de flujo de aire altas y constantes.

Features

  • El diseño del panel entrelazado proporciona la unidad VAV más resistente disponible.
  • Los bordes encapsulados de metal limitan la erosión del aislamiento de fibra de vidrio en la corriente de aire.
  • La conexión de energía de un solo punto reduce el costo de instalación.
  • Prueba completa de funcionamiento en fábrica en cada unidad.
  • Controles neumáticos, electrónicos o digitales disponibles.
  • Compatible con la mayoría de los controladores para instalación en campo o en fábrica.

Features

  • Los controles digitales permiten la interfaz del sistema de gestión de edificios Tracer ™ para la capacidad de los sistemas Integrated Comfort ™ (ICS).
  • El ventilador está en línea con la corriente de aire primaria y funciona continuamente para proporcionar un flujo de aire constante en la zona acondicionada para un excelente movimiento y comodidad del aire.
  • Serpentín de calentamiento ubicado aguas abajo del motor del ventilador para ayudar a prolongar la vida útil del motor.
  • Amplia gama de flujos de aire de ventilador disponibles desde motor de una velocidad con control de velocidad.
  • Motor ECM de alta eficiencia disponible.
  • Unidades disponibles únicamente para enfriamiento (VSCF), recalentamiento de agua caliente (VSWF) o recalentamiento eléctrico (VSEF).

Literatura de producto

Installation Instructions

Catalog

Otros productos en los que podría estar interesados