1.5 to 5 Toneladas
Sistemas divididos más pequeños
                    1.5 to 5 Toneladas
Sistemas divididos más pequeños
Características principales:
- Eficiencia energética hasta 18 SEER.
 - Motor de alta eficiencia disponible para un mayor ahorro de energía.
 - Calefacción y refrigeración fiables para pequeños minoristas, edificios de poca altura y más.
 - Múltiples opciones de componentes para cumplir con muchos requisitos de carga.
 
Pequeño Comerciante Split Systems 1.5 – 5 Tons
Eficiencia energética y confiabilidad para mantener a los clientes cómodos
Los propietarios de pequeñas empresas tienen una expectativa bastante básica de un sistema HVAC: comodidad para el cliente y los ocupantes durante todo el año. Período. Un sistema dividido comercial pequeño de Trane ofrece la combinación perfecta de comodidad con eficiencia energética y flexibilidad de diseño que es fácil de mantener. Trane ofrece una línea completa de acondicionadores de aire y bombas de calor de 1,5 a 5 toneladas para satisfacer las necesidades de muchas aplicaciones comerciales pequeñas:
- Ratios de eficiencia energética de 13-18 SEER
 - Costos de instalación más bajos
 - Opción de motor de velocidad variable para mayor eficiencia energética
 
Diseñado para brindar confiabilidad y facilidad de servicio
Los sistemas divididos de Trane ofrecen calidad y fiabilidad integradas, por lo que los propietarios pueden centrarse en las necesidades de sus clientes. Las unidades están construidas con numerosas características para garantizar la confiabilidad y simplificar el servicio. Ideal para:
- Pequeñas empresas
 - Edificios de poca altura
 - Fabricación
 - Instalaciones de distribución
 - Puntos de venta 
 
Elija entre muchas opciones de componentes para construir el sistema dividido que necesita
Diseñe un sistema dividido utilizando la amplia línea de componentes compatibles del sistema dividido de Trane: unidades de condensador y compresor exterior, y componentes interiores que albergan el controlador de aire, el ventilador, el serpentín de refrigeración, la sección de calefacción y el filtro opcionales. Podemos ayudar a configurar el sistema adecuado para cumplir con una amplia gama de requisitos de carga. Al adaptar con precisión la capacidad a las necesidades de rendimiento, Trane puede ayudar a los propietarios de negocios a reducir los costos de instalación y aumentar el ahorro de energía.
Literatura de producto
Catalog
- 
                            
  
    4TTA3 (22-1791-*)Outdoor Unit Split Cooling 2.5 to 5 tons - SEER Rating of 13
 - 
                            
  
    4TTA4 (22-1928-*)Outdoor Unit Split Cooling - SEER Rating of 14 - 208-230v, 460v, 3 Phase
 - 
                            
  
    4TTA7 (22-1924-*)Outdoor Unit Split Cooling - SEER Rating of 17 - 208-230v, 460v, 3 Phase
 - 
                            
  
    4TTL6 (22-1931-*)Outdoor Unit Split Cooling Side Discharge AC Models - SEER Rating of 16 - 208-230v, 1 Phase1MB
 - 
                            
  
    4TTR3 (22-1842-*)Outdoor Unit Split Cooling - SEER Rating of 13 - 208-230v, 1 Phase
 - 
                            
  
    4TTR4 (22-1904-*)Outdoor Unit Split Cooling - SEER Rating of 14 - 208-230v, 1 Phase
 - 
                            
  
    4TTR6 (22-1916-*)Outdoor Unit Split Cooling - SEER Rating of 16 - 208-230v, 1 Phase
 - 
                            
  
    4TTR7 (22-1942-1*)Outdoor Unit Split Cooling 2 to 5 tons XR17 - SEER Rating of 17 - 208-230v, 1 Phase969KB
 - 
                            
  
    4TWA4 (22-1929-*)Outdoor Unit Split Heat Pump - SEER Rating of 14 - 208-230v, 460v, 3 Phase
 - 
                            
  
    4TWA7 (22-1925-*)Outdoor Unit Split Heat Pump - SEER Rating of 17 - 208-230v, 3 Phase
 - 
                            
  
    4TWL6 (22-1932-*)Outdoor Unit Split Heat Pump - SEER Rating of 162MB
 - 
                            
  
    4TWR5 (22-1832-*)Outdoor Unit Split Heat Pump - SEER Rating of 15
 - 
                            
  
    4TWR6 (22-1865-*)Outdoor Unit Split Heat Pump - SEER Rating of 16
 - 
                            
  
    4TWR4 (22-1765-*)Outdoor Unit Split Heat Pump - SEER Rating of 14
 - 
                            
  
    4TWR7 (22-1886-*)Outdoor Unit Split Heat Pump - SEER Rating of 171MB
 - 
                            
  
    GAF2 (22-1858-*)Series 2 Air Handler 1.5 to 3 Tons
 - 
                            
  
    GAF2 (22-1862-*)Series 2 Air Handler 3 Tons with High Efficiency motor
 - 
                            
  
    GAM5 (22-1845-*)Modular Multi-position Air Handlers
 - 
                            
  
    TAM4 (22-1848-*)Modular Multi-position Air Handlers2MB
 - 
                            
  
    TAM9 (22-1935-*)Variable Speed Modular Multi-position Air Handlers 2-5 Tons2MB
 - 
                            
  
    TEM4 (22-1897-*)Convertible Air Handlers 1.5 to 5 Tons
 - 
                            
  
    TEM6 (22-1907-*)Convertible Air Handlers 1.5 to 5 Tons769KB