Mini Split Hi-Wall Inverter Glass Panel

Mini Split Hi-Wall Inverter Glass Panel R32

3MYW20/3TYK20

Solicitar más información

Descubre el Mini Split High Wall Inverter de Trane, la solución definitiva en tecnología avanzada, eficiencia energética, precisión y confort durante todo el año.

Diseñado para ofrecer un ambiente acogedor y cómodo, este equipo combina funcionalidad y eficiencia a la perfección.

El Mini Split Hi-Wall de Trane destaca por su rendimiento energético excepcional y el control térmico que solo la tecnología inverter puede ofrecer. Su diseño exclusivo y elegante, con un panel de vidrio de lujo, asegura que la apariencia sea tan impresionante como su calidad superior.

Disponible en capacidades de 12.000 a 36.000 BTU/h, este acondicionador de aire se adapta a diversas necesidades. Ademas, los equipos de Trane ahora vienen cargados con el refrigerante R32, el cual es altamente eficiente energeticamente, tiene un bajo Potencial de Calentamiento Global {GWP) y no dana la capa de ozono, cumpliendo con las nuevas regulaciones de la EPA {Environmental Protection Agency).

El Mini Split Hi-Wall Inverter de Trane es la elección ideal para quienes buscan lo mejor en climatización, con un diseño sofisticado y un compromiso con el medio ambiente.

Ahri_logo.png

etl_icon_logo.png

nom.png

  1. Icons_ms_line_icon_hi_efficiency_line.png

    Alta Eficiencia

    Alta eficiencia energética en todas las capacidades.

  2. Icons_ms_line_icon_speed_5_st_line.png

    Suministro de Aire

    5 velocidades para suministro de aire incluidas las funciones "silencioso" y "turbo"

  3. Icons_ms_line_icon_coanda_plus_airflow_line.png

    Distribución de aire

    Tecnología de distribución de aire "Coanda Plus". El sistema distribuye el aire frío de forma uniforme, sin soplar directamente al cuerpo.

  4. Icons_ms_line_icon_blue_fin_line.png

    Protección contra la corrosión

    Protección adicional contra la corrosión tipo "Blue Fin" en las aletas del condensador.

  5. Icons_ms_line_icon_easy_instation_2_line.png

    Facil instalación

    Fácil instalación con opción de drenaje en ambos lados de la unidad interior, acceso a la placa electrónica y diagnósticos operativos.

  6. Icons_ms_line_icon_wi_line.png

    Wi-Fi Integrado

    Función Wi-Fi integrada para una fácil y cómoda operación desde cualquier lugar

 

Mini Split High Wall Inverter Trane®

  
12K-115v
12K
18K
24K
36K
Model NumberIndoor3MYW2012AGOOHAA3MYW2012AFOOHAA3MYW2018AFOOHAA3MYW2024AFOOHAA3MYW2036AFOOHAA
Model NumberOutdoor3TYK2012AGPOHAA3TYK2012AFPOHAA3TYK2018AFPOHAA3TYK2024AFPOHAA3TYK2036AFPOHAA
CoolingRated Capacity Btu/hr12.00012.00018.00024.00034.000
Capacity Range  Btu/hr3300-138003300-138004100-200004700-252006000-37800
Rated Power Input W1.0001.0001.5602.2003.100
SEER22020191818
EER212121210,610,6
Moisture Removal Pt.lh1,21,22,22,43,6
Operating Range °F(°C)14-115(-10~46)14-115(-10~46)14-115(-10~46)14-115(-10-46)14-115(-10~46)
Power SupplyVoltage, Cycle, Phase V/Hz/-115-60-1208/230-60-1208/230-60-1208/230-60-1208/230-60-1
Outdoor UnitCompressor TypeDC Inverter Driven RotaryDC Inverter Driven RotaryDC Inverter Driven RotaryDC Inverter Driven RotaryDC Inverter Driven Rotary
Maximum Fuse Size A2515202535
Minimum Circuit Amp A1812141825
Outdoor Noise Level dB5252565766
Product Dimension: Height in (mm)21 3/4 (553)21 3/4 (553)25 1/4 (642)25 1/4 (642)815
Product Dimension: Width in (mm)31 1/2 (800)31 1/2 (800)32 1/4 (820)32 1/4 (820)950
Product Dimension: Depth in (mm)11 (280)11 (280)12 (306)12 (306)370
Carton Dimension: Height in (mm)23 5/8 (600)23 5/8 (600)26 1/2 (673)26 1/2 (673)887
Carton Dimension: Width in (mm)36 (914)36 (914)36 5/8 (930)36 5/8 (930)1090
Carton Dimension: Depth  in (mm)15 7/16 (392)15 7/16 (392)14 13/16 (377)14 13/16 (377)475
Weight (Ship/Net)-/bs (kg)83.11/70.55 (37.7/32.0)83.11/70.55 (37.7/32.0)96.78/84.22 (43 9/38.2)99.87/87.30 (45.3/39.6)73.3/68.1
Indoor UnitFan Speed Stages5 + Auto5 + Auto5 + Auto5 + Auto5 + Auto
Indoor Sound Level dB (Turbo/High/Med/Low/Quiet)46/44/39/33/2946/44/39/33/2949/46/43/40/3152/49/46/43/38TBD
Product Dimension:
Height in (mm)
11(292)11(292)12 1/8 (307)13 5/8 (345)365
Product Dimension: Width in (mm)31 3/4 (805)31 3/4 (805)34 1/2 (875)43 1/2 (1105)1316
Product Dimension: Depth in (mm)77/8 (200)7 7/8 (200)8 1/2 (217)9 1/2 (240)300
Carton Dimension: Height in (mm)10 (254)10 (254)11   (278)12 5/16 (313)391
Carton Dimension: Width in (mm)33 7/8 (861)33 7/8 (861)36 5/8 (930)46 1/16 (1170)1418
Carton Dimension: Depth in (mm)13 3/4 (350)13 3/4 (350)14 3/4 (375)161/4 (413)478
Weight (Ship/Net)- lbs (kg)24.47/18.74(11.1/8.5)24.47/18.74(11.1/8.5)28.22/21.83(12.8/9.9)41.67/32.63(18.9/14.8)23.6/28.1
Refrigerant PipingRefrigerantR32R32R32R32R32
ConnectionsFlareFlareFlareFlareFlare
Liquid O.D. in1/41/41/41/43/8
Suction O.D. in3/83/81/21/25/8
Factory Charge Oz25,7525,7538,845,8663.49
Maximum Line Length (Ft)66668383162
Line Length: no additional charge needed (Ft)2525252530
Max total charge (Oz)33,9533,9550,457,4698,76
Maximum Height (Ft)3333505098

Literatura de Producto