CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Termostatos no comunicantes

Termostato programable

Termostatos no comunicantes

Una línea completa de termostatos programables y no programables para satisfacer la mayoría de las necesidades. Al aprovechar la interfaz de usuario intuitiva desarrollada para nuestra línea de sensores de pantalla digital, los termostatos de Trane son más fáciles de programar y leer. Los gráficos universales permiten una fácil comprensión e independencia del idioma. Los termostatos son ideales para los clientes que desean un costo inicial más bajo y una instalación sencilla.

 

Más información

Los termostatos no programables proporcionan una temperatura constante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, según las preferencias del cliente.

  • Termostato, no programable, 1 calor / 1 frío
  • Termostato, no programable, 3 calor / 2 frío

Los termostatos programables controlan automáticamente los ajustes de temperatura según un programa predeterminado para reducir los costos de energía durante los períodos desocupados.

  • Termostato, programable, 3 calor / 2 frío
  • Termostato, programable, pantalla táctil, 3 calor / 2 frío, deshumidificación

Recursos

Product Data Sheets

Servicios adicionales para ayudarlo a tener éxito

Servicios de Conectividad y Nube

Para algo tan importante y complejo como los sistemas de administración de su edificio, necesita un socio que sepa cómo proporcionar conectividad segura de acceso desde prácticamente cualquier lugar y que también sea un experto en optimización de edificios.

Otros productos en los que podría estar interesados