Todos los modelos de unidades interiores, desde cassettes de techo hasta techo oculto, brindan la máxima comodidad y cuentan con un funcionamiento silencioso y un fácil mantenimiento.
Independientemente del tamaño o la forma de
su habitación, existe una unidad interior montada en la pared de
Trane® / Mitsubishi Electric ideal para usted.
Operación silenciosa
Fácil limpieza del filtro
Amplio rango de capacidad (6,000 Btu / hr a 20,0000 Btu /
hr)
Conference room with 4-way ceiling cassette
Casete de Techo de 4 vías
Rendimiento y distribución de aire excepcionales que vienen en dos tamaños según sus requisitos de espacio y capacidad.
Alto rendimiento y versatilidad
Patrones de flujo de aire personalizados
Facil mantenimiento
Ceiling suspended in school room
Techo Suspendido
La unidad interior fácil de instalar cuenta con un potente flujo de aire para brindar comodidad personal a sus ocupantes.
Potente rendimiento
Flujo de aire silencioso y eficiente
Distribución uniforme del aire
Unidades con Ductos
Ceiling concealed ducted unit
Ductos horizontales
Utilizando conductos de corto recorrido, la unidad de conductos horizontales permite acondicionar espacios adyacentes o ampliar el rango de capacidades distribuidas dentro de una sola zona con muy poco impacto visual en la estética del espacio.
Perfil bajo
Extremadamente silencioso
Fácil acceso al panel de control
Multi-position ducted unit
Manejadora de aire multiposición
La Manejadora de Aire de Posiciones Múltiples es más silencioso, más fácil de mantener y más compacto que los controladores de aire tradicionales.
Las unidades sin ductos de la serie P de Trane® / Mitsubishi Electric brindan comodidad y confiabilidad superiores para una amplia gama de aplicaciones comerciales ligeras, desde gimnasios hasta tiendas minoristas.