CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Cold Generator™ Scroll Chillers CCAR Series

CCAR

Cold Generator™ Scroll Chillers CCAR Series

Cold Generator™ Scroll Chillers CCAR Series

CCAR

La serie CCAR de generadores de frío de 20 a 65 toneladas es una solución de enfriamiento de procesos y confort refrigerada por agua altamente eficiente.

Las huellas amigables con la entrada y los elementos de diseño centrados en el servicio agilizan la instalación y simplifican el mantenimiento.

Los enfriadores scroll de la serie Cold Generator CCAR tienen certificación ETL / ETLc.

Características

 

Los aspectos más destacados de la serie Cold Generator CCAR incluyen:

  • Cinco tamaños, 20, 30, 40, 50 y 65 toneladas
  • Compresores scroll
  • Evaporadores de placas soldadas
  • Bolsillos de montacargas y provisiones de elevación

Los controles digitales avanzados incluyen interfaces BACnet® IP y Modbus® Building Management System (BMS) de serie. LonTalk®, Johnson Controls N2® y BACnet® MS / TP están disponibles con una interfaz opcional.

Aplicaciones

Cold Generator scroll chillers son una solución ideal para aplicaciones de enfriamiento de confort, enfriamiento de procesos a baja temperatura y fabricación de hielo en una variedad de instalaciones, que incluyen:

Educación y Salud

Edificios de Oficinas y Comercial

Municipal e Industrial Ligero

Literatura de Producto

Servicios

Soluciones de Alquiler

Nuestro enfoque de HVAC temporal y energía va más allá del abandono típico. Diseñamos, entregamos, instalamos e incluso monitoreamos soluciones de alquiler seguras y eficientes. A corto o largo plazo, enfriador, generador o unidad de aire acondicionado portátil, tenemos la flota y las personas donde y cuando las necesite.

Otros productos en los que podría estar interesado