CGB - CGB-A / CXB-CXBA
Trane Cube
CGB - CGB-A / CXB-CXBA
Trane Cube
Bombas de calor y enfriadoras scroll de condensación por aire
- Compresores scroll en tándem.
 - Válvula de expansión electrónica.
 - Ventiladores axiales con una velocidad de los ventiladores de 2 pasos para el control de la condensación.
 - Baterías del condensador de microcanal (CGB).
 - Intercambiador de calor de placas soldadas con un presostato diferencial y una resistencia eléctrica con protección anticongelación.
 - Intercambiador de calor del lado de aire con aletas de aluminio y tubos de cobre sin uniones (CXB).
 - Controlador por microprocesador para gestionar el modo de encendido/apagado de la unidad, el ajuste del modo de funcionamiento, el ajuste de los parámetros y la visualización de los códigos de error.
 - Cuadro eléctrico con seccionador general.
 - Carcasa y paneles de acero galvanizado y pintado.
 - Cumplimiento del incentivo Conto Termico (Italia).
 - Todas las bombas de calor CXB con la clase energética A+.
 
            
        Accesorios
- Tarjeta en serie con protocolo BACnetTM MS/TP o TCP/IP.
 - Puerta de enlace Modbus.
 - Panel de control remoto.
 - Tarjeta en serie RS485.
 - Interruptor de fl ujo.
 - Llenado de agua automático.
 - Filtro de agua.
 - Manómetros de agua/gas.
 - Soportes antivibración de goma.
 - Disyuntores automáticos.
 - Suministro de alimentación eléctrica sin conductor neutro de 400 V/3 F/50 Hz.
 
            
        Opciones
- Kit para baja temperatura ambiente en el modo de refrigeración hasta -10 °C.
 - Kit para baja temperatura ambiente en el modo de calefacción hasta -15 °C.
 - Válvula de 3 vías para el agua caliente de uso doméstico (incluidos el control y el suministro de alimentación eléctrica).
 - Fundas de insonorización para los compresores (versión de bajo nivel sonoro).
 - Arrancador progresivo.
 - Resistencia eléctrica del panel de control con termostato.
 - Relé de protección contra el fallo de fase.
 - Baterías de condensación con revestimiento de epoxi (CXB).
 - Baterías de condensación con electrorrevestimiento (CGB).
 
Ventajas
Todas las unidades se han diseñado de conformidad con la directiva de diseño ecológico ErP 2009/125/CE aplicable a los productos destinados a la producción de agua caliente doméstica, calefacción y refrigeración. Todas las bombas de calor CXB cuentan con la clase energética A+.
El CONTROL LÓGICO DINÁMICO (DLC) gestiona el diferencial de temperatura del agua de salida en función de la variación de velocidad. Gracias al DLC, el número de arranques del compresor se reduce, garantizando la máxima fi abilidad y un ahorro energético.
El VALOR DE CONSIGNA DINÁMICO (DSP) permite cambiar simultáneamente el valor de consigna para lograr siempre las mejores condiciones de confort y, sobre todo, el máximo ahorro energético.