CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Bomba de calor reversible Sintesis™ Advantage

CXAF 290 - 700 kW

Principales características

  • Clase A o B COP y EER
  • 2 niveles de eficiencia: SE, HEat
  • 3 paquetes acústicos: SN, LN, XLN
  • Disponible con ventiladores AC, EC y EC Axitop
  • Refrigerante R410A y R454B
Car Factory Office: Portrait of Successful Caucasian Male Chief Engineer Using Tablet Computer in Automated Robot Arm Assembly Line Manufacturing High-Tech Electric Vehicles. Side View Shot

Beneficios del cliente

  • Una enfriadora y una bomba de calor en un solo paquete: la tecnología reversible reduce los costos de instalación y operación al satisfacer las demandas de verano e invierno con una sola unidad
  • Ideal para aplicaciones de confort, industriales y de proceso, con rangos de funcionamiento de hasta -15 °C en modo de calefacción y de hasta +52 °C en modo de refrigeración.
  • Alta capacidad de configuración: una amplia gama de configuraciones para elegir, que combinan bajo nivel de ruido y alta eficiencia para minimizar el costo total de propiedad
  • Gran confort acústico para adaptarse a cada aplicación con la opción de tres niveles de atenuación de ruido
  • Interoperabilidad total a través de la interfaz SmartCom LonTalk®, BACnet® y Modbus

Literatura de Producto