CMAF 290-680 kW
Unidades multitubo Sintesis™ Balance CMAF
CMAF 290-680 kW
Unidades multitubo Sintesis™ Balance CMAF
El mejor TER de la industria
Principales características
- Refrigeración y calefacción simultáneas durante todo el año: dos circuitos de agua completamente independientes, uno para agua fría y otro para agua caliente
- El exclusivo sistema de refrigerante adaptativo de Trane optimiza la carga en todos los modelos operativos para ofrecer el máximo rendimiento y eficiencia
- Mapas operativos excepcionales: lo hace adecuado para todos los climas europeos para suministrar agua caliente hasta 68 °C
- Controlador Tracer Symbio 800 para optimizar el rendimiento por aplicación, administrar el algoritmo de descongelación y brindar protecciones superiores a la unidad en todos los modos y condiciones. Se combina con la pantalla táctil líder TD7.
- Condensadores de serpentín escalonado con carga de refrigerante más baja y sin sacrificar el enfriamiento
- Compresores scroll con tecnología de válvula de descarga intermedia que aumentan las eficiencias de carga parcial y el mapa operativo
- Ventiladores axiales de varias velocidades
- 3 niveles diferentes de eficiencia:
- HE (alta eficiencia)
- SE (Eficiencia estándar)
- SSE (Eficiencia estándar especial)
Controlador Tracer™ Symbio800 con pantalla táctil TD7
- Flexibilidad óptima en la elección del modo de funcionamiento
- Arbitraje avanzado de las demandas de refrigeración y calefacción para maximizar la eficiencia y la recuperación de energía
- Control preciso de salida de agua fría/caliente
- Fácil integración con Chiller Plant Control con otras unidades de Trane, por ejemplo, RTAF o CGAF/CXAF
- Pantalla táctil a color de 7" fácil de leer
- Protocolos de comunicación abiertos: BACnet® o Modbus
- Preferencias configurables, p. para fechas/horas o unidades SI/IP, etc..
- Servicios inteligentes de Trane (TIS) con capacidad para la gestión del rendimiento en línea las 24 horas del día, los 7 días de la semana del sistema HVAC
Beneficios del cliente
- Sustainable
- air-sourced renewable technology
- full recovery and repurposing of heat
- lower carbon footprint compared to fossil fuel technologies
- replaces gas/oil boiler in new or existing buildings.
- Reliable
- Proven Sintesis family platform and components
- Trane expertise and knowledge in designing cooling and heating products
- Eurovent certification
- Efficient
- Highest TER in the industry, exceeding 8. In other words, 8kW of simultaneous cooling and heating can be generated with only 1 kW of electrical power.
- Eurovent class A in heating - Configurable
- Several efficiency levels, acoustic packages, fan technologies, hydraulic module packages
- Ideal for hospitality, healthcare, entertainment, office buildings, education....
Literatura de Producto
Brochure
-
Sintesis™ Balance CMAF Multi-pipe unitsCG-SLB057-GB767KB
Owner Manual
-
Tracer™ TD7 with Symbio™ 800CNT-SVU006A-GB382KB