CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

CGAM Air-Cooled Scroll Chiller

CGAM

CGAM Air-Cooled Scroll Chiller

CGAM Air-Cooled Scroll Chiller

CGAM

  • Rango de capacidad: 20 a 130 toneladas (50 y 60 Hz)
  • Refrigerante: R-410A
  • Clasificación de eficiencia energética (EER): IPLV: 13,7-16,6 (alta eficiencia); 14.5-16.9 (extra alta eficiencia)
  • Capaz de arrancar y operar con temperaturas del aire exterior de -20 ° F a 125 ° F (-29 ° C a 52 ° C)
  • Fácil instalación con filtro e interruptor de flujo estándar instalados de fábrica; Los paquetes de bomba integrados opcionales facilitan aún más la instalación y reducen el riesgo
  • Facilidad de servicio, con todos los componentes principales a 18 pulgadas (46 cm) del borde
  • EER: Plena carga: 9,8-10,4 (alta eficiencia); 10,3-10,9 (extra alta eficiencia)

Visión General

La combinación perfecta para aplicaciones de pequeño tonelaje

El enfriador scroll refrigerado por aire CGAM ofrece la combinación perfecta de flexibilidad, eficiencia y bajo nivel de ruido. Disponible en tamaños que van desde 20 a 130 toneladas con un tamaño compacto, el CGAM es uno de los enfriadores enfriados por aire más silenciosos disponibles en la actualidad. Los múltiples niveles de eficiencia para elegir le permiten cumplir con los requisitos de su código local.

Significativamente más tranquilo

El CGAM entrega constantemente niveles de sonido de cinco a ocho decibeles más bajos que el modelo al que reemplazó. Con la atenuación instalada de fábrica, se puede lograr una reducción adicional de tres decibelios para aplicaciones que requieren un funcionamiento ultra silencioso.

Thermal Battery™ diseño del sistema de enfriamiento

Utilizando la recuperación de calor parcial, el calor rechazado se puede redirigir a través de un intercambiador de calor para proporcionar calor a las bobinas de recalentamiento VAV. El diseño de un sistema de enfriamiento Thermal Battery ™ utiliza hielo producido por la noche, cuando la demanda de energía y el costo son más bajos, para enfriar el edificio durante el día.

Literatura de Producto

Servicios

Soluciones de Alquiler

Nuestro enfoque de HVAC temporal y energía va más allá del abandono típico. Diseñamos, entregamos, instalamos e incluso monitoreamos soluciones de alquiler seguras y eficientes. A corto o largo plazo, enfriador, generador o unidad de aire acondicionado portátil, tenemos la flota y las personas donde y cuando las necesite.

Modernizaciones del Sistema HVAC

¿No estás seguro por dónde empezar? Los expertos de Trane pueden evaluar si una actualización o reemplazo proporcionará un mejor retorno de la inversión. ¡Estamos aquí para ayudar!

¿Busca servicio de rutina o reparación de emergencia para su equipo?

Otros productos en los que podría estar interesado