CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Medidores de potencia y energía

Modelos

E20-Enercept-Flex-Front-View_grey.png

Medidor compacto de potencia y energía Enercept FLEX©

Los medidores de potencia y energía de la serie Enercept FLEX de Trane® brindan una solución única para medir datos de energía. Diseñado pensando en el usuario, Enercept FLEX ofrece la máxima flexibilidad de aplicación para aplicaciones de actualización.

Características

  • Used in applications such as energy sub-metering, equipment & plant optimization, tenant energy monitoring, renewable energy, demand response, and cost allocation
  • Revenue Grade measurement
  • High reliability with ANSI C12.20 0.2% accuracy, IEC 62053-22, Class 0.2S
  • BACnet and Modbus protocols, along with uni-directional and bi-directional feature sets in one unit, simplifying the selection process with one meter across common applications
  • The Enercept FLEX is compatible with split-core, solid-core, and the VerisTM E683 Series rope-style Rogowski current transducers (CTs) that range from 5A to 5000A. This compatibility often allows installers to utilize existing CTs with the meter
  • Adding to its versatility, the Enercept FLEX has a wide input range of 90 Vac to 480 Vac
  • The small size meter enables installation in existing panels with limited space and does not require external mounting or the expense of extra enclosures or conduit runs
  • DIN rail or screw mount options (with included mounting bracket) for easy installation
  • Communicating models support auto-detection of baud rate, parity, and protocol for both BACnet EIA-485 Token Passing and
    Modbus RTU
  • Native Modbus and BACnet EIA-485 Token Passing support (no gateway) with serial rates up to 115.2 Kbps
  • Flexible CT configuration for use in 1-phase, 2-phase, or 3-phase applications
e50_BACnet_Trane-3.png

Medidores compactos de potencia y energía de la serie E50

El medidor de riel DIN de la serie E50 combina un rendimiento excepcional y una fácil instalación que ofrece una solución rentable para aplicaciones de monitoreo de energía. Los modelos de comunicación Modbus (E50C2-T2) y BACnet (E50H2-T2) ofrecen mayor flexibilidad para la integración del sistema.

Características

  • Se utiliza en aplicaciones tales como submedición de energía, optimización de equipos y plantas, monitoreo de energía de inquilinos, energía renovable, respuesta a la demanda y asignación de costos.
  • Mediciones de grado de ingresos
  • Alta confiabilidad con ANSI C12.20 0.2% de precisión, IEC 62053-22 Clase 0.2S.
  • Opción de montaje en riel DIN o tornillo para una fácil instalación.
  • Salida de energía real y salida de alarma de pérdida de fase en los modelos E50C2-T2 (un dispositivo sirve para múltiples aplicaciones).
  • Además de su versatilidad, los modelos E50 tienen un amplio rango de entrada entre 90-600 Vac
  • Compatible con transductores de corriente (CT) que van desde 5 A hasta 32000 A para una amplia gama de tipos de servicio.
  • Protección de contraseña habilitada por el usuario, que ofrece protección contra la manipulación.
  • Integración del sistema a través de Modbus (E50C2-T2), BACnet EIA-485 Token Passing (E50H2-T2); compatible con los sistemas existentes.
  • Compatibilidad nativa con paso de token BACnet EIA-485 (no se requiere puerta de enlace) con velocidades de serie de hasta 115,2 kpbs (E50H2-T2).
  • Certificado BTL (E50H2-T2).
  • Las entradas de pulsos adicionales (solo E50H2-T2) brindan una manera fácil de incorporar sensores de flujo simples para rastrear gas, agua, vapor u otras formas de energía.
e50_Modbus_Trane-3.png

Medidores compactos de potencia y energía de la serie E50 para transductores de corriente "estilo cuerda" de Rogowski

El medidor de riel DIN de la serie E50 para CT Rowgowski amplía el rendimiento, las características y la funcionalidad de la serie E50 con un integrador incorporado y una fuente de alimentación para admitir los versátiles transductores de corriente (CT) Rogowski de estilo cuerda VerisTM E683 Series que van desde 5A a 5000A

Características

Modelos de comunicación Modbus (E50C2A-T2) y BACnet (E50H2A-T2).

  • Se utiliza en aplicaciones como submedición de energía, optimización de equipos y plantas, monitoreo de energía de inquilinos, energía renovable, respuesta a la demanda y asignación de costos.
  • Mediciones de grado de ingresos
  • Alta confiabilidad con ANSI C12.20 0.2% de precisión, IEC 62053-22 Clase 0.2S
  • Opción de montaje en riel DIN o tornillo para una fácil instalación.
  • Salida de energía real y salida de alarma de pérdida de fase en los modelos E50C2A-T2 (un dispositivo sirve para múltiples
  • aplicaciones).
  • Además de su versatilidad, los modelos E50 tienen un amplio rango de entrada entre 90-600 Vac
  • Compatible con los transductores de corriente (CT) Rogowski de estilo cuerda VerisTM E683 Series
  • Protección de contraseña habilitada por el usuario, que ofrece protección contra la manipulación
  • Integración del sistema vía Modbus (E50C2A-T2), BACnet EIA-485 Token Passing (E50H2A-T2); compatible con los sistemas existentes
  • Compatibilidad nativa con paso de token BACnet EIA-485 (no se requiere puerta de enlace) con velocidades de serie de hasta 115,2 kpbs (E50H2A-T2)
  • Certificado BTL (E50H2A-T2)
  • Las entradas de pulsos adicionales (solo E50H2A-T2) brindan una manera fácil de incorporar sensores de flujo simples para rastrear gas, agua, vapor u otras formas de energía

Literatura del producto