CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

CSAA

Performance Climate Changer®

 Manejador de aire modelo CSAA

CSAA

Performance Climate Changer®

Los manipuladores de aire Trane Performance Climate Changer® modelo CSAA combinan flexibilidad y confiabilidad para cumplir con los requisitos de su proyecto.

Beneficios clave

  • Desempeño líder en eficiencia 
  • Construcción robusta 
  • Instalaciones sencillas 
  • Diseñado para una buena calidad del aire interior

Performance Climate Changer® Modelo CSAA

Desempeño líder en eficiencia

Con tasas de fuga de aire excepcionalmente bajas que son posibles gracias a técnicas de fabricación exclusivas y una carcasa superior, una amplia variedad de opciones de ventiladores y opciones avanzadas de recuperación de energía.

Construcción robusta

Entregado a través de construcción sin metal y paneles de carcasa de doble pared y características como arreglos de ventiladores Direct-Drive Plenum para la redundancia requerida por muchas aplicaciones. Además, los manipuladores de aire de Trane se pueden integrar completamente en un sistema de gestión de edificios mediante controles de comunicación BACnet ™ montados, cableados y probados en fábrica.

Instalaciones sencillas

Con una sola conexión de alimentación para una integración más sencilla y diseñado con paneles extraíbles que facilitan la navegación a través de espacios estrechos.

Diseñado para una buena calidad del aire interior

Con tecnologías innovadoras como el Sistema de limpieza de aire catalítico de Trane (TCACS) y la tecnología de deshumidificación desecante Cool Dry Quiet (CDQ ®) para una calidad del aire interior drásticamente mejorada.

Recursos

Servicios adicionales para ayudarlo a tener éxito

Otros productos en los que podría estar interesados