CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Trane Anuncia El Lanzamiento de Los Equipos Fan & Coil Gabinete Casete y de Pared. Estos Equipos Brindan Confort, Son de Fácil Instalación y Bajo Costo

**Los equipos cuentan con motor DC que posee la cualidad de variar la velocidad de rotación del ventilador, adecuando la temperatura ambiente al punto deseado y ayuda a disminuir la contaminación auditiva considerablemente.

CIUDAD DE MÉXICO, XX de julio de 2021.- Trane®, proveedor líder de sistemas de aire acondicionado y calefacción, una marca comercial de Trane Technologies, ha anunciado una nueva incorporación a la cartera de productos, el fan coil casette y el fan coil de pared (high wall), unidades que ofrecen hasta un 70% de reducción de consumo eléctrico comparado con equipos con motor AC, además de mejorar la estabilidad de temperatura y tener una operación silenciosa.

Estos equipos, poseen ventilador con motor de tecnología DC o corriente continua, tienen la cualidad de variar la velocidad de rotación del ventilador para adecuar más finamente la temperatura ambiente al punto deseado, lo que ayuda considerablemente al ahorro de energía comparándolos con los modelos anteriores. Una instalación usando equipos tipo casete o de pared puede lograr un ahorro de energía de toda la instalación de HVAC muy importante.

Los propietarios e ingenieros de edificios hoy más que nunca están preocupados por cuestiones como la calidad del aire interior (IAQ), lo que se traduce en requerir un alto desempeño de sus sistemas HVAC, además incluyen en sus diseños la solución al desafío de renovación de equipos logrando que las instalaciones sean más rápidas y fáciles”, comenta Enrique Castex, Ingeniero de Aplicaciones y Desarrollo de negocios para Latinoamérica de Trane. “Estos equipos fan & coil son la solución a algunos de estos requerimientos al brindar eficiencia y comodidad a una amplia variedad de edificios, aplicaciones y personas, de manera silenciosa y confiable”.

Trane ha creado entornos interiores cómodos energéticamente eficientes y sustentables con aplicaciones en todos los mercados verticales donde participan, destacando innovación y sustentabilidad en sus equipos. Con esta tecnología, ocupantes de oficinas, empresas, hoteles, edificios comerciales y usuarios residenciales, pueden obtener confort, lograr instalaciones con enfriadores confiables y eficientes; con costos de instalación más bajos debido a que las unidades terminales no requieren más accesorios para su instalación, además de contar con equipos estéticamente agradables y facilidad para agregar equipos en lugares de difícil acceso o con poca altura de techos.

  • Fan coil casette

La instalación de este sistema es muy económica dado que solo requiere las conexiones eléctricas y de agua del fan coil; adicionalmente el control inalámbrico hace innecesario instalar cableado de control. Su apariencia es estética y elegante, a su vez permite fácilmente ser disimulada en la decoración.

Estos modelos facilitan la instalación de equipos en espacios con estructuras y vigas voluminosas que no permiten o complican la instalación de ductos.

El control remoto y termostato alámbrico (opcional) son los mismos que los modelos anteriores lo cual los hace totalmente compatibles.

  • Fan coil de pared (high wall)

La instalación es muy económica porque solo requiere la conexión eléctrica y de agua (agua fría y salida de condensación) del fan coil; el control inalámbrico hace innecesario instalar cableado de control. La instalación del equipo es en la pared por lo que es ideal para edificios con altura entre losas muy bajas

El gabinete permite disimular tuberías por detrás del equipo con salida para ambos laterales y también para atrás del equipo.

El control remoto y termostato alámbrico (opcional) son los mismos que los modelos anteriores lo cual los hace totalmente compatibles.

Ambos equipos Fan coil casette y el Fan coil de pared (high wall) tienen un funcionamiento silencioso ya que ambos poseen el motor DC, tienen un nivel de ruido aprox. 2 a 5 dB(A) menores que los de motor AC y esto ayuda a disminuir la contaminación auditiva considerablemente.

Con estos nuevos equipos, Trane brinda a el sector comercial y residencial opciones que cumplan con sus requerimientos actuales, a través de una tecnología con gran capacidad de eficiencia operativa y energética, con un funcionamiento más silencioso, de aspecto agradable y moderno, control remoto infrarrojo o termostato de pared”, concluye Castex.

 

 

 

Acerca de Trane:

Trane, de Trane Technologies (NYSE: TT), compañía innovadora global de clima, crea ambientes interiores cómodos y energéticamente eficientes para aplicaciones comerciales y residenciales. Para obtener más información, visite www.trane.com o www.tranetechnologies.com.