Calefacción y refrigeración simultáneas con dos circuitos de agua independientes, uno para el agua enfriada y otro para el agua caliente
5 modos de funcionamiento para optimizar el rendimiento según los requisitos específicos de la aplicación del cliente
Controlador Tracer™ UC800 con software vanguardista para las unidades de 4 tubos
Uno a cuatro circuitos frigoríficos con válvulas precisas de expansión electrónicas
Sistema de desescarche autoadaptativo patentado que reduce el número de ciclos de desescarcheen un 50%
Intercambiador para la recuperación de calor y evaporador de placas soldadas de acero inoxidable (AISI 316), aislados externamente, que incluyen un presostato diferencial de agua y una resistencia eléctrica con protección anticongelación
MODELO
Pot. Frig.
(kW)
Pot. Eléct.
frío (W)
Dimensiones
Al.An.Pr (mm)
Peso
(Kg)
CMAC050
45
17,1
2131 x 2560 x 1100
909
CMAC055
51
19,3
2131 x 2560 x 1100
913
CMAC065
60
23,3
2131 x 2560 x 1100
922
CMAC085
78
29,8
2179 x 3559 x 1100
1117
CMAC110
103
41
2179 x 3559 x 1100
1199
CMAC140
126
49,7
2175 x 2617 x 2200
1470
CMAC155
139
56,9
2175 x 2617 x 2200
1563
CMAC175
159
62,6
2400 x 3565 x 2260
2038
CMAC210
187
78,1
2400 x 3565 x 2260
2241
CMAC260
227
91,4
2400 x 3565 x 2260
2415
CMAC305
268
114,7
2400 x 3565 x 2260
2556
CMAC350
313
120,9
2400 x 4535 x 2260
3136
CMAC370
331
130,3
2400 x 4535 x 2260
3153
CMAC435
382
159,7
2400 x 4535 x 2260
3274
CMAC495
431
167,7
2400 x 7838 x 2170
4357
CMAC595
454
180,6
2400 x 7838 x 2170
4379
CMAB075HSE
67
25,1
2111 x 2560 x 1100
1126
CMAB100HSE
93
33,1
2159 x 3559 x 1100
1357
CMAB120HSE
108
40,2
2159 x 3559 x 1100
1471
CMAB135HSE
126
44,2
2175 x 2617 x 2201
1653
CMAB150HSE
136
47
2175 x 2617 x 2201
1680
CMAB165HSE
152
58,2
2400 x 3565 x 2260
2128
CMAB075HSE
167
65,3
2400 x 3565 x 2260
2149
CMAB185HSE
199
76,4
2400 x 3565 x 2260
2402
CMAB225HSE
232
86,8
2400 x 3565 x 2260
2766
Para ver diagramas de este producto, remitirse a la literatura correspondiente (Catálogos y manuales de Instalación, Operación, Mantenimiento).