Ventiladores axiales con una velocidad de los ventiladores de 2 pasos para el control de la condensación
Baterías del condensador de microcanal (CGB)
Intercambiador de calor de placas soldadas con un presostato diferencial y una resistencia eléctrica con protección anticongelación
Cuadro eléctrico con seccionador general
Carcasa y paneles de acero galvanizado y pintado
Cumplimiento del incentivo Conto Termico (Italia)
Dispositivos de control
Controlador por microprocesador para gestionar el modo de encendido/apagado de la unidad, el ajuste del modo de funcionamiento, el ajuste de los parámetros y la visualización de los códigos de error
Opciones
Kit para baja temperatura ambiente en el modo de refrigeración hasta -10 °C.
Kit para baja temperatura ambiente en el modo de calefacción hasta -15 °C
Válvula de 3 vías para el agua caliente de uso doméstico (incluidos el control y el suministro de alimentación eléctrica)
Fundas de insonorización para los compresores (versión de bajo nivel sonoro)
Arrancador progresivo
Resistencia eléctrica del panel de control con termostato
Relé de protección contra el fallo de fase
Ventajas
Todas las unidades se han diseñado de conformidad con la directiva de diseño ecológico ErP 2009/125/CE aplicable a los productos destinados a la producción de agua caliente doméstica, calefacción y refrigeración
Todas las bombas de calor CXB cuentan con la clase energética A+
El Control Lógico Dinámico (DLC) gestiona el diferencial de temperatura del agua de salida en función de la variación de velocidad. Gracias al DLC, el número de arranques del compresor se reduce, garantizando la máxima confiabilidad y un ahorro energético
El Valor de Consigna Dinámico (DSP) permite cambiar simultáneamente el valor de consigna para lograr las mejores condiciones de confort y el máximo ahorro energético
Opcional frío calor: Modelo CXB
MODELO
Pot. Frig.
(kW)
Pot. Eléct.
frío (W)
Dimensiones
Al.An.Pr (mm)
Peso
(Kg)
CGB017
16,4
5,6
1687 x 1807 x 779
290
CGB020
19
6,7
1687 x 1807 x 779
294
CGB025
24,6
7,9
1687 x 1807 x 779
327
CGB028
28,3
9,2
1687 x 2061 x 779
367
CGB033
32,5
11
1688 x 2061 x 779
378
CGB036
35,5
12,8
1689 x 2061 x 779
378
CGB039
38,1
14,1
1690 x 2061 x 779
380
Para ver diagramas de este producto, remitirse a la literatura correspondiente (Catálogos y manuales de Instalación, Operación, Mantenimiento).