Compresores e intercambiadores de calor de alto rendimiento
Tecnología HX de intercambio cruzado, evita las paradas provocadas por las alarmas anticongelamiento
Válvulas de expansión electrónicas
Gran mapa de funcionamiento
Pueden proporcionar agua caliente hasta 43 °C con una temperatura del aire exterior de -10 °C
Control lógico dinámico: gestiona el diferencial de temperatura del agua de entrada basandose en la velocidad de variación
El controlador electrónico reduce el numero de ciclos de desescarche (hasta un 50% menos)
Tarjeta en serie RS485 para Modbus
Dispositivos de Control
Dos circuitos completamente independientes regulados por 2 controladores, cada uno con único circuito. Los dos controladores se comunican entre sí mediante el protocolo ModBus™
Capacidad de interactuar con los sistemas BMS de gestión de edificios mediante ModBus™, BACnet™ o Lon-Talk™
Control de la presión del condensador/evaporador con modulación de la velocidad variable del ventilador para permitir un funcionamiento a bajas temperaturas ambiente de hasta -20 °C
Protección contra el fallo de fase en los compresores y los ventiladores
Arranque del compresor con control temporal de arranque y parada
Rotacion del compresor con la lógica FIFO
MODELO
Pot. Frig.
(kW)
Pot. Calef. (kW)
Pot. Elect.
frío (W)
Pot. Elect. Calor (W)
Dimensiones
Al.An.Pr (mm)
Peso
(Kg)
CMAA012
40,5
45,9
15,8
14,9
1550 x 2300 x 1350
1189
CMAA015
49
55
17
16,6
1550 x 2300 x 1350
1254
CMAA018
58,1
65,2
21,2
19,6
1550 x 2300 x 1350
1289
CMAA023
77
85,6
26,2
25,8
1965 x 3350 x 1550
1889
CMAA030
97,4
110,6
38,7
35,1
1965 x 3350 x 1550
1924
CMAA033
111,1
125,7
41,3
39,2
1965 x 3350 x 1550
1957
CMAA037
120,2
136,6
46,5
42,4
1965 x 3350 x 1550
2014
CMAA044
141,4
156
50,7
47,2
2312 x 3850 x 2250
2595
CMAA047
155,8
172,8
56,2
52,8
2312 x 3850 x 2250
2632
CMAA057
192,9
215,3
68,2
63,7
2312 x 3850 x 2250
2807
CMAA070
229,9
257,6
84,3
76,6
2312 x 3850 x 2250
3030
CMAA087
271,5
304,4
108,4
91,7
2312 x 3850 x 2250
3340
CMAA097
318,5
350,9
110,8
102,4
2312 x 4460 x 2250
3582
CMAA102
322,3
368,8
122,5
111,3
2312 x 4460 x 2250
3700
CMAA120
381
431,5
153,3
130,1
2312 x 4460 x 2250
3876
CMAA130
446,1
505,9
148,2
147,8
2400 x 7035 x 2260
4729
CMAA140
469,9
537,8
160,9
159,3
2400 x 7035 x 2260
4835
Para ver diagramas de este producto, remitirse a la literatura correspondiente (Catálogos y manuales de Instalación, Operación, Mantenimiento).