CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Bombas de calor de fuente de agua

Maximice la eficiencia y el ahorro

Las bombas de calor de fuente de agua de Trane ofrecen lo último en eficiencia y sostenibilidad para la comodidad del edificio.

Obtenga una eficiencia energética y una comodidad ultraaltas, además de costos operativos más bajos y más sustentabilidad con una bomba de calor de fuente de agua Trane Axiom ™. Con una amplia gama de modelos de 0,5 a 25 toneladas de capacidad, las bombas de calor con fuente de agua Axiom ™ son fáciles de operar y mantener y utilizan tecnología avanzada que las convierte en uno de los sistemas más silenciosos y eficientes disponibles.

Eficiencia energética ultra alta con menores costos de energía y del ciclo de vida

Totalmente compatibles con la tecnología geotérmica, las bombas de calor de fuente de agua Axiom ™ de Trane ofrecen mayores eficiencias (hasta 40 EER en configuraciones seleccionadas) que otras tecnologías de bombas de calor convencionales, junto con capacidades precisas de calefacción y refrigeración de espacios para una comodidad superior. El control de velocidad variable eFlex disponible minimiza el ciclo de encendido / apagado del sistema, los cambios de temperatura, el ruido y el uso de energía. La durabilidad, el rendimiento y la eficiencia de Axiom ™ se traducen en costes de ciclo de vida excepcionalmente bajos. Los propietarios de edificios también pueden aprovechar un crédito fiscal federal del 10% sobre los costos de instalación elegibles si el sistema geotérmico se puso en servicio antes del 1 de enero de 2022.

  • Ecological energy renewable solar panel plant with urban landscape landmarks

    Eficiencia sostenible para una variedad de aplicaciones de construcción

    Trane tiene una bomba de calor de fuente de agua Axiom ™ que se adapta a la mayoría de las necesidades de 0,5 a 25 toneladas. Ideal para escuelas, edificios de oficinas, centros de salud y rehabilitación, condominios y centros de retiro. La línea incluye modelos de velocidad variable, estándar y de alta eficiencia, apilamiento vertical, consola, agua-agua y techo.

  • wshp-subcat-circle2.jpg

    Optimice el rendimiento con el sistema Tracer® y los controles de la unidad

    Aproveche al máximo la línea Axiom ™ con controles Tracer®, que están programados de fábrica para aprovechar al máximo las características de rendimiento del sistema de bomba de calor, un nivel de integración y rendimiento que los controladores de terceros simplemente no pueden igualar.

  • wshp-subcat-circle3.jpg

    Lo mejor de todo: Es Trane

    La calidad de Trane está integrada en la línea completa de bombas de calor de fuente de agua Axiom ™ para brindar años de rendimiento y confiabilidad duraderos, respaldados por la poderosa garantía de Trane.

Bombas de calor de fuente de agua

Trane tiene una bomba de calor de fuente de agua para proporcionar calefacción y refrigeración de alto rendimiento para cualquier aplicación de construcción.