CGAF

Enfriadora de Líquido

Características principales

  • Origen: Francia
  • Bajo nivel de ruido
  • Compresor scroll, alto rendimiento, bajas vibraciones
  • Dispositivos de protección interna
  • Visor de nivel de aceite
  • Caja de insonorización para el compresor
  • Paneles exteriores de chapa galvanizada con acabado de pintura en polvo
  • Paneles de acceso facilmente desmontables
  • 1,2m de espacio de mantenimiento lateral
  • 2 niveles de rendimiento: alto o estándar
  • 3 versiones acústicas: estándar, bajo nivel sonoro o tratamiento del paquete acústico integral
  • Ventiladores de bajo nivel sonoro montados en bisagras diseñados por Trane
  • Válvula de expansión electrónica
  • Intercambiadores de calor de placas soldadas
  • Seccionador general/transformador
  • Filtro de agua e interruptor de flujo

 

MODELO Pot. Frig.
(kW)
Pot. Eléct.
frío (W)
Dimensiones
Al.An.Pr (mm)
Peso
(Kg)
CGAF090 318 105 2526 x 3395 x 2200 290
CGAF100 351 119 2527 x 3395 x 2200 294
CGAF110 391 138 2528 x 3395 x 2200 327
CGAF130 431 157 2529 x 3395 x 2200 367
CGAF140 468 162 2530 x 4520 x 2200 378
CGAF150 513 169 2531 x 4520 x 2200 378
CGAF165 553 204 2532 x 4520 x 2200 379
CGAF180 621 211 2533 x 5645 x 2200 380
CGAF190 661 230 2534 x 5645 x 2200 380

Para ver diagramas de este producto, remitirse a la literatura correspondiente (Catálogos y manuales de Instalación, Operación, Mantenimiento).